ZHCUA27A July 2008 – January 2022 TPS53124
| 参考标识符 | 数量 | 说明 | 尺寸 | 制造商 | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 0 | 电容器,铝 | 0.26 英寸 × 0.26 英寸 | 不限 | 不限 |
| C8、C13 | 2 | 电容器,NPCAP,330μF,4.0V,15mΩ,20% | 6.6mm × 7.2mm | NIPPON CHEMICON | APXE4R0ARA331M |
| C15 | 1 | 电容器,陶瓷,4.7μF,10V,BJ,20% | 0805 | TDK | C2012JB1A475MN |
| C16 | 1 | 电容器,陶瓷,1μF,16V,BJ,20% | 0805 | TDK | C2012JB1C105M75MN |
| C2、C3、C4、C5 | 4 | 电容器,陶瓷,10μF,25V,BJ,20% | 1210 | Taiyo Yuden(太阳诱电) | TMK325BJ106MN |
| C6、C11 | 2 | 电容器,陶瓷,0.1μF,50V,BJ,20% | 0603 | Std | Std |
| C7、C14 | 0 | 未安装 | 6.6mm × 7.2mm | 不限 | 不限 |
| C9、C10、C17、C18 | 0 | 未安装 | 1206 | 不限 | 不限 |
| C12、C19–C21 | 0 | 未安装 | 0603 | 不限 | 不限 |
| CN1、CN2 | 0 | 适配器,3.5mm 探头夹(或 131-5031-00) | 0.2 | Tektronix(泰克) | 131-4244-001 |
| D1,D2 | 0 | 二极管,肖特基,1A,30V | SMA | 不限 | 不限 |
| J1,J2,J3 | 3 | 端子块,2 引脚,15A,5.1mm | 0.40 × 0.35 英寸 | Phoenix Contact(菲尼克斯电气) | MKDSN1.5/2-5.08 |
| L1,L2 | 2 | 电感器,3.3μH,6.0A,29.7mΩ | 6.5mm × 7.1mm | TDK | SPM6530T-3R3M |
| Q1、Q3 | 2 | MOSFET,N 沟道,30V,6.5A,38mΩ | SO8 | Rohm(罗姆) | RSS065N032 |
| Q2、Q4 | 2 | MOSFET,N 沟道,30V,10A,17.5mΩ | SO8 | Rohm(罗姆) | RSS100N03 |
| R1 | 1 | 电阻器,贴片,1.8kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| R3 | 1 | 电阻器,贴片,3.3kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| R4,R6 | 2 | 电阻器,贴片,10kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| R5 | 1 | 电阻器,贴片,12kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| R8、R11 | 2 | 电阻器,贴片,5.6kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| R9、R14 | 2 | 电阻器,贴片,0Ω,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| R12,R13 | 2 | 电阻器,贴片,10Ω,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| R15 | 1 | 电阻器,贴片,430Ω,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| R2、R7、R10 | 0 | 未安装 | 0603 | 不限 | 不限 |
| SW1, SW2 | 2 | ON-ON 迷你拨动开关 | 0.28 英寸 × 0.18 英寸 | Nikkai(日海) | G12AP |
| TP1、TP2、TP5、TP11 | 4 | 测试点,白色,通孔 | 0.125 英寸 × 0.125 英寸 | Keystone | 5012 |
| TP10 | 1 | 测试点,橙色,通孔 | 0.125 英寸 × 0.125 英寸 | Keystone | 5013 |
| TP3、TP4、TP6 | 3 | 测试点,黑色,通孔 | 0.125 英寸 × 0.125 英寸 | Keystone | 5011 |
| TP7、TP8 | 2 | 测试点,黄色,通孔 | 0.125 英寸 × 0.125 英寸 | Keystone | 5014 |
| TP9 | 1 | 测试点,红色,通孔 | 0.125 英寸 × 0.125 英寸 | Keystone | 5010 |
| U1 | 1 | 适用于低压电源轨的 IC 双路同步降压控制器 | QFN24 | TI | TPS53124RGE |