ZHCUA09 April 2022 DRV5033
| 标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1_R1A、C1_R1B、C1_R2A、C1_R2B、C1_R3A、C1_R3B | 6 | 0.1µF | CGA3E2X7R1H104K080AA,电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | 0603 | CGA3E2X7R1H104K080AA | TDK |
| C2,C3 | 2 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | 0603 | CGA3E2X7R1H104K080AA | TDK |
| D1_R1A、D1_R1B、D1_R2A、D1_R2B、D1_R3A、D1_R3B、D4、D5 | 8 | 绿色 | APT2012LZGCK,LED,绿色,SMD | LED_0805 | APT2012LZGCK | KINGBRIGHT |
| D2、D3、D6、D7 | 4 | 绿色 | LED,绿色,SMD | LED_0805 | APT2012LZGCK | KINGBRIGHT |
| H1,H3,H5,H7 | 4 | 螺柱 | 1902C | Keystone | ||
| H2,H4,H6,H8 | 4 | 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 | 螺钉 | NY PMS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply | |
| J1 | 1 | 连接器,插座,Micro-USB Type B,R/A,底部安装 SMT | MICRO USB CONN,R/A | 1981568-1 | TE Connectivity(泰科电子) | |
| R1_R1A、R1_R1B、R1_R2A、R1_R2B、R1_R3A、R1_R3B、R1_R4A、R1_R4B、R3, R4、R5、R6 | 12 | 10.0k | 电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0710KL | Yageo(国巨) |
| TP1,TP2 | 2 | 测试点,微型,SMT | Testpoint_Keystone_Miniature | 5015 | Keystone | |
| U1_R1A、U1_R1B | 2 | 数字开关,全极开关,开漏,霍尔效应,SOT-23-3 | SOT23-3 | DRV5033FAQDBZR | 德州仪器 (TI) | |
| U1_R2A、U1_R2B | 2 | 数字开关,全极开关,开漏,霍尔效应,SOT-23-3 | SOT23-3 | DRV5033AJQDBZR | 德州仪器 (TI) | |
| U1_R3A、U1_R3B | 2 | 数字开关,全极开关,开漏,霍尔效应,SOT-23-3 | SOT23-3 | DRV5032ZEDBZR | 德州仪器 (TI) | |
| U2 | 1 | 四路 2 输入异或门,D0014A,LARGE T&R | D0014A | SN74HCS86DR | 德州仪器 (TI) | |
| R2_R1A、R2_R1B、R2_R2A、R2_R2B、R2_R3A、R2_R3B、R2_R4A、R2_R4B | 0 | 10.0k | 电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0710KL | Yageo(国巨) |