ZHCUA09 April   2022 DRV5033

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2硬件
  5. 3操作
  6. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单

操作

快速启动设置

以下说明介绍了如何设置和使用 EVM。

  1. 使用 USB 电缆将 EVM 连接到 PC。
    1. 将 micro USB 线缆插入到 EVM micro-USB 插座中。
    2. 将 USB-A 端子的另一端插入 PC。

EVM 操作

该板填充了三个翘板开关,如图 3-1 所示。每个开关都带有两个霍尔效应开关和三个 LED 指示灯。当翘板处于默认的休眠状态时,翘板顶部的磁铁距离任一霍尔效应开关足够远,因此不会触发任何操作点 (BOP),从而向驱动中间 LED 开启的异或门馈送高电平输出。当翘板顶部向一个方向移动足够远时,该方向上霍尔效应器件的 BOP 将触发,从而使相应的 LED 亮起。图 3-2 显示了给定翘板开关的 LED 如何根据翘板顶部位置点亮。

图 3-1 翘板开关板
图 3-2 翘板开关操作

翘板开关 4 象限

未填充的翘板空间允许用户放置其感兴趣的翘板开关。该空间为放置霍尔效应传感器留出了多个位置。这样用户就可以观察传感器偏移量增加所带来的影响,这会减小传感器观察到的磁场,从而减小 BOP 阈值角度,如图 3-3 所示。或者,这些备用传感器放置位置为用户提供了一个选项,用于通过对 3D 打印文件进行一些小的修改并重定向磁体来评估翘板开关设计中平面器件(如 TMAG5123)的性能,如图 3-4 所示。

图 3-3 DRV5033 的 Y 偏移
图 3-4 TMAG5123 的 Y 偏移

CAD 文件可供用户重复使用和操作以完成评估。

翘板开关 4 设置

  1. 仅打算使用 DBZ 3 引脚 SOT-23 封装器件。
  2. GND 引脚必须位于焊盘的最左列。
  3. 图 3-5 所示,应使用 0Ω 电阻器、导线或焊桥将器件 VCC 焊盘连接到板 VCC,并将器件输出连接到板 OUT4x 焊盘。
  4. 图 3-5 所示,应在 VCC 焊盘和 GND 焊盘之间使用一个容值至少为 0.1µF 的去耦电容器。
图 3-5 翘板 4 VCC 和 GND 连接