ZHCUA02A March   2022  – November 2022

 

  1.    INA241EVM 摘要
  2.   商标
  3. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  4. 2概述
    1. 2.1 EVM 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
  6. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 测量
  7. 5EVM 元件
    1. 5.1 R1_n、R2_n、R3_n、C2_n、C5_n
    2. 5.2 C1_n
    3. 5.3 R4_n
    4. 5.4 U1_n (INA241x)
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7修订历史记录

测量

用户可以根据 INA241EVM 的一组给定系统条件来模拟感测电阻上产生的电压,或者将器件输入连接到外部分流器。用户还可以将表面贴装技术 (SMT) 分流电阻器焊接在 In+ 和 In– 焊盘上,这些输入可以与外部系统和负载串联在一起。

若要在不使用分流电阻器的情况下配置测量评估,请执行以下步骤:

  1. 在 In+ (J1_n) 和 In– (J2_n) 凸舌上连接差分电压。
  2. 如果差分电压电源是浮动电源,则将 2.7V 至 110V 共模电压连接到输入端。将外部电压源的正极引线连接到 In– (J1_n) 凸舌,并将源极接地端连接到 GND 测试点。最小共模电压应 > -4V。该操作可有效提高输入引脚的绝对共模电压。
  3. 测量 Vout 测试点相对于 GND 的输出电压。

若要使用分流电阻器配置测量评估,请执行以下步骤:

  1. 将一个 2512 电阻器焊接在连接 In+ (J1_n) 和 In– (J1_n) 输入端的 R1_n 焊盘上。
  2. 在断电时,将 In+ (J1_n) 和 In– (J2_n) 凸舌与负载和总线电压源串联。
    警告:

    在测量电流之前,首先确保设备(分流电阻器、导线、连接器等)可以承受相应的电流和功率耗散。此外,确保流经 J1 的电流不超过 10A。否则,可能导致高温表面 (> 55°C)、EVM 损坏或人身伤害。

  3. 打开系统电源并在 Vout 测试点测量输出电压。Vout 等于器件增益乘以直接在器件输入引脚上测得的差分电压。如果是双向的,则使用电压以 VS/2 为基准。如果是单向的,则输出电压以施加在 Ref1 和 Ref2 上的电压为基准。