ZHCUA02A
March 2022 – November 2022
INA241EVM 摘要
商标
1
通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
2
概述
2.1
EVM 套件内容
2.2
德州仪器 (TI) 提供的相关文档
3
硬件
3.1
特性
4
操作
4.1
快速启动设置
4.2
测量
5
EVM 元件
5.1
R1_n、R2_n、R3_n、C2_n、C5_n
5.2
C1_n
5.3
R4_n
5.4
U1_n (INA241x)
6
原理图、PCB 布局和物料清单
6.1
原理图
6.2
PCB 布局
6.3
物料清单
7
修订历史记录
5.4
U1_n (INA241x)
U1_n 是 INA241x
n
测试器件的位置。
在选择合适的器件增益时请考虑以下因素:
差分输入电压施加在输入端上或根据流经分流电阻器的负载电流生成。
确保输出电压不超过电源电压。该限制因素要求仔细选择器件。
在相应的器件增益使生成的输入电压被放大后,所选器件必须使输出电压保持在可接受的范围之内。输出电压必须保持在器件指定的摆幅限制范围之内,这样才能在线性范围内进行响应。
低于最小允许输出的输出需要使用具有更高增益的器件。同样,高于最大允许输出的输出需要使用具有更低增益的器件。