ZHCU959 February 2022
表 2-1 列出了默认配置。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输入电源 | 4V 至 14V |
| 工作温度 | 25°C |
| 开关频率 | 500kHz |
使用表 2-2 中所示连接后,可使 TPS7H5005/6/7/8EVM 快速上电并运行。
| 端子或测试点 | 电压源 |
|---|---|
| J11 (VIN) | 4V 至 14V 输入,10mA。请参阅 J11 连接的正负端子。 |
| TP9 (COMP) | 1V,电流在 10mA 以下(根据 TPS7H500x-SEP 采用增强型航天塑料的抗辐射 2MHz 电流模式 PWM 控制器数据表,输入电压范围可以为 –0.3V 至 3.3V)。 |
然后,此器件应通电并在开环模式下运行,如图 2-1 所示。图 2-1 显示了使用快速启动方法在 J1–J4 上测得的 TPS7H5005/6/7/8-SP 输出。
图 2-1 TPS7H5005/6/7/8-SEP 输出在此模式下运行会强制 COMP 电压在 TPS7H5005/6/7/8EVM 上产生一个输出。根据 COMP 上的输入电压以及 CS_LIM 电路产生的三角波形,或用户决定添加到 CS_LIM 引脚的任何其他波形,占空比有所不同。请参阅图 2-2 以了解信号生成波形。请注意,TPS7H5006EVM 和 TPS7H5007EVM 上不存在 OUTB 和 SRB。TPS7H5008EVM 上不存在 SRA 和 SRB。
图 2-2 显示了 TPS7H5005/6/7/8EVM 基于 COMP 电压和 CS_LIM 引脚电压生成输入和输出信号的波形。
图 2-2 占空比生成