ZHCU927 November 2022 TPS51215A
IMVP 多相 VR 控制器需要 IMON 输出。IMVP 控制器有相关的输入引脚,它们应该与 VCCIN_AUX 解决方案的 IMON 输出相连接。
目前 IMON 输出信号主要有以下两种类型,这取决于所使用的 IMVP VR 控制器:
原理图设计如图 2-2 所示。
图 2-2 TPS51215A 具有负载线路功能的电源解决方案原理图图 2-2 是此参考设计原理图的主要页面,其中仅包含与稳压器相关的电路。此处未显示测试工具插入器的符号和放置在负载侧(插入器侧)的输出电容器。
此参考设计的完整原理图位于 TIDA-050057 中。
Topic Link Label2.4中介绍了实现原理。