ZHCU927 November 2022 TPS51215A
TPS51215A 是一款单相 D-CAP2™ 同步降压控制器,具有 2 位 VID 输入,支持 0V 电压和其他三个独立的外部可编程输出电压电平,其中需要电压电平、阶跃设置和电压变化转换速率完全可在外部编程。
TPS51215A 在需要遥感的应用中支持所有 POS/SPCAP 和/或所有陶瓷 MLCC 输出电容器选项。借助外部可编程积分电容器可实现紧密 DC 负载调节。TPS51215A 提供整套保护功能,其中包括 OVP、OCL、5V UVLO 和热关断。它支持高达 28V 的转换电压,以及 0.5V 至 2V 的可调输出电压。