ZHCU902A June   2020  – November 2020

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
  3. 2连接器、测试点和跳线说明
    1. 2.1 连接器和测试点说明
    2. 2.2 跳线配置
      1. 2.2.1 JP1 (ENABLE)
      2. 2.2.2 JP2(SYNC)
  4. 3测试步骤
  5. 4原理图、物料清单和电路板布局
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 电路板布局
  6. 5修订历史记录

性能规格

表 1-1 提供了 TPS552882 EVM 性能规格的摘要。所有规格均适用于 25°C 的环境温度。

表 1-1 性能规格汇总
参数测试条件值单位
输入电压不适用2.7 - 36V
输出电压不适用0.8 - 20V
最大输出电流VIN ≥ 2.7V,VOUT = 5V5A
VIN ≥ 5V,VOUT = 9 V
VIN ≥ 9V,VOUT = 15V
VIN ≥ 12V,VOUT = 20V
默认开关频率不适用400KHz