ZHCU902A
June 2020 – November 2020
商标
1
引言
1.1
性能规格
1.2
修改
2
连接器、测试点和跳线说明
2.1
连接器和测试点说明
2.2
跳线配置
2.2.1
JP1 (ENABLE)
2.2.2
JP2(SYNC)
3
测试步骤
4
原理图、物料清单和电路板布局
4.1
原理图
4.2
物料清单
4.3
电路板布局
5
修订历史记录
3
测试步骤
请按照以下步骤操作来执行测试程序:
将电源电流限值设为 15A。将电源设为约 12V。关闭电源。将电源的正输出连接到 J1,负输出连接到 J2。
将负载连接到 J3 实现正连接,连接到 J4 实现负连接。
打开电源。
缓慢增大负载,同时监控 J3 和 J4 之间的输出电压。负载电流小于 5A 时必须保持稳定。
将输入电压从 5V 缓慢增加至 20V。如果负载电流低于
表 2-1
中指定的负载电流上限,输出电压必须保持稳定。
关闭负载,关闭电源。然后打开负载,使输出电容器放电。