ZHCU881C May 2020 – December 2023
每个执行数据包可容纳多达两个常量扩展。
;* Constant Extension #0 Used [C0] : 10
;* Constant Extension #1 Used [C1] : 10
如果指令的操作数常量太大而无法容纳在指令内的编码空间中,则常量扩展槽可供执行数据包中的指令使用。对于具有常量操作数的指令,常量的编码空间通常只有几位。如果这几位不能容纳常量,编译器可使用常量扩展槽。
“Constant Extension #n Used”反馈显示了每个 C0 和 C1 槽使用的常量扩展槽的数量。