ZHCU881C May 2020 – December 2023
因为软件流水线循环的迭代有重叠,所以很难理解与循环相对应的汇编代码。如果源代码是使用 --debug_software_pipeline
选项编译的,则将单个调度迭代注释块添加到生成的汇编源文件中。检查此代码可以更容易地理解编译器所做的工作,反过来也使循环优化更容易。
;*----------------------------------------------------------------------------*
;* SINGLE SCHEDULED ITERATION
;*
;* ||$C$C51||:
;* 0 TICK ; [A_U]
;* 1 LDW .D2 *D1++(4),BM0 ; [A_D2] |12| ^
;* || LDW .D1 *D2++(4),BM1 ; [A_D1] |12| ^
;* 2 NOP 0x5 ; [A_B]
;* 7 MPYWW .M2 BM2,BM0,BL0 ; [B_M2] |12| ^
;* || MPYWW .N2 BM3,BM1,BL1 ; [B_N2] |12| ^
;* 8 NOP 0x3 ; [A_B]
;* 11 ADDW .L2 BL1,BL0,B0 ; [B_L2] |12| ^
;* 12 STW .D1X B0,*D0++(4) ; [A_D1] |12| ^
;* || BNL .B1 ||$C$C51|| ; [A_B] |10|
;* 13 ; BRANCHCC OCCURS {||$C$C51||} ; [] |10|
;*----------------------------------------------------------------------------*