ZHCU875AA July 2001 – March 2026 SM320F28335-EP
--map_file 选项的语法为:
--map_file= filename
链接器映射会描述:
映射文件包含输出模块的名称以及入口点,并且最多还可以包含三个表:
| R | 指定可以读取存储器。 | ||
| W | 指定可以写入存储器。 | ||
| X | 指定存储器可包含可执行代码。 | ||
| I | 指定可以初始化存储器。 |
有关 SECTIONS 指令的更多信息,请参阅节 8.5.5。
以下示例会链接 file1.c.obj 和 file2.c.obj,并创建一个名为 map.out 的映射文件:
cl2000 --run_linker file1.c.obj file2.c.obj --map_file=map.outGUID-290F5C51-0C1C-4634-8532-54065076628D.html#STDZ0753137 展示了一个映射文件的示例。