ZHCU875AA July 2001 – March 2026 SM320F28335-EP
有条件地将段保留在目标模块输出内
.retain["section name"]
.retainrefs["section name"]
.retain 指令用于指示当前段或指定的段不符合通过条件链接进行移除的条件。用户也可以使用 --retain 链接器选项为指定的段覆盖条件链接。用户也可以使用 --unused_section_elimination=off 链接器选项完全禁用条件链接。
.retainrefs 指令指示引用当前段或指定段的段不符合通过条件链接进行移除的条件。例如,用户可使用 .intvecs 段来设置中断向量。默认情况下,此段符合在条件链接期间进行移除的条件。用户可以通过对 .intvecs 段应用 .retain 和 .retainrefs 指令,强制保留 .intvecs 段以及引用它的段。
仅针对 EABI 支持 .retain 和 .retainrefs 指令。与 COFF ABI 搭配使用时,它们会被忽略。
段名 用于标识段。如果使用指令时未搭配段名,则它适用于当前的初始化段。如果指令应用于未初始化段,则需要段名。段名必须用双引号引起来。段名可包含 段名:子段名 形式的子段名。
链接器假定默认情况下所有段都不符合通过条件链接进行移除的条件。(不过,链接器会自动保留 .reset 段。)如果用户希望将某段保留在链接中(即使链接中的任何其他段均未引用该段),.retain 指令对于覆盖段的这种默认条件链接行为非常有用。例如,用户可以对以汇编语言编写但在应用程序中任何正常入口点均未引用的中断函数应用 .retain 指令。
按照 COFF ABI 模型,链接器假定默认情况下所有段都不符合通过条件链接进行移除的条件。因此按照 COFF ABI 模型,.retain 指令对该段没有任何实际影响。