ZHCU866A
January 2022 – November 2024
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
主要产品
2.3.1
TAS6584-Q1
2.3.2
LM5123-Q1
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.2
测试结果
3.2.1
H 类跟踪波形示例
3.2.2
热性能
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.2
支持资源
4.3
商标
5
作者简介
6
修订历史记录
特性
TAS6584-Q1 是业内较早推出的具有集成电流检测和集成 H 类控制的 45V 汽车 D 类音频放大器。此器件可提供最大输出功率和高保真音频
LM5123-Q1 是一款具有跟踪引脚的 2.2MHz 宽 V
IN
低 I
Q
同步升压控制器,用于简化跟踪电源设计
自包含的 H 类控制可简化外部放大器应用中的实现,并更大限度地减少对额外数字电源控制器或软件的需求
包括一个输入保护电路,可防止外部瞬变、电池反向情况和系统过流事件