ZHCU866A January 2022 – November 2024
图 3-3 至图 3-6 这些热感图像展示了系统在使用 H 类运行时效率有所提高。测试时使用了简单的 1kHz 正弦波,在 100ms 全功率和 900ms 八分之一全功率之间反复变化。在使用热像仪捕捉之前,先让系统达到稳定的温度。在对系统进行热检查时,有一些关键区域呈现出明显的改进:
H 类操作允许这些关键区域在较低电压下以较低平均电流运行,从而显著降低热损耗。
图 3-3 禁用 H 类的升压动力总成热感图像
图 3-5 禁用 H 类的放大器输出电感器热感图像
图 3-4 启用 H 类的升压动力总成热感图像
图 3-6 启用 H 类的放大器输出电感器热感图像