ZHCU791D December 2022 – April 2026
TPSI2140-Q1 是一款隔离式固态继电器,将 TI 具有高可靠性的电容隔离技术和内部背对背 MOSFET 结合在一起,形成了一个无需次级侧电源的完全集成式器件。初级侧由四个差分驱动器组成,它们为次级侧的每个内部 MOSFET 提供电力和使能逻辑信息。
当使能引脚变为高电平时,振荡器开始促使驱动器跨隔离栅输送电力和逻辑高电平。当使能引脚变为低电平时,驱动器将被禁用。在次级侧,每个 MOSFET 都有一个全桥整流器,为带通放大器和解调器供电,从而确定由初级侧提供的逻辑状态。压摆率驱动器根据提供的逻辑来控制 MOSFET 的栅极。
耐雪崩的 MOSFET 和热敏感封装设计使 TPSI2140-Q1 可以通过系统级高压 (HiPot) 筛选,并且无需任何外部元件即可承受高达 2mA 的直流快速充电器浪涌电流。TPSI2140T-Q1 器件中包含的热雪崩保护 (TAP) 特性通过监测结温并使 MOSFET 将温度保持在安全工作范围内,进一步提高了雪崩电流能力。
主要特性包括: