ZHCU791D December   2022  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 绝缘监测
    2. 1.2 寄生隔离电容的影响
    3. 1.3 工业低压配电系统的 IEC 61557-8 标准
    4. 1.4 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPSI2140
      2. 2.2.2 AMC3330
      3. 2.2.3 TPS7A24
      4. 2.2.4 REF2033
      5. 2.2.5 TLV6001
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 电阻电桥
      2. 2.3.2 隔离式模拟信号链
        1. 2.3.2.1 差分至单端转换
        2. 2.3.2.2 高压测量
        3. 2.3.2.3 信号链误差分析
      3. 2.3.3 PE 缺失检测
      4. 2.3.4 交流线路上的绝缘监测
      5. 2.3.5 PCB 布局建议
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 连接器
      2. 3.1.2 默认跳线配置
      3. 3.1.3 先决条件
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 软件
    4. 3.4 测试设置
    5. 3.5 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

系统说明

随着电动汽车在市场上的迅速普及和太阳能设计的大众化,人们对实现能量安全传输的系统的要求也越来越高。

目前,电动汽车的储能元件使用的是 400V 左右的高压 (HV) 电池,并且出现了向更高电压电池发展的强劲趋势,以便缩短充电时间。直流快速充电器绕过车载电池充电器,为电动汽车 (EV) 中的电池管理系统供电。这意味着,HV 直流线路中的电流直接从电动汽车供应设备 (EVSE) 流向车辆。在太阳能串式逆变器中,来自光伏 (PV) 串式面板的 HV 直流线路的电压高达 1kV。

在这些类型的 HV 直流配电系统中,有必要提供用户保护机制。系统的所有 HV 器件均通过高阻路径隔离至保护性接地端。这种绝缘限制了最大漏电流。国际标准要求漏电流必须限制在 10mA,以避免因接触系统而造成人身伤害。绝缘监测装置监测该绝缘电阻并在绝缘电阻不足的情况下启动停机。

设计人员必须考虑适用于实现基本隔离或增强型隔离的隔离要求(这些可根据线路电压和峰值电压确定)。为避免发生事故,必须监测隔离栅是否正常运行。


TIDA-010232 未接地直流配电系统中的隔离栅。

图 1-1 未接地直流配电系统中的隔离栅。

许多因素都会导致绝缘性能下降或丧失,例如线束的劣化、功率转换元件的一般老化或半导体的峰值电应力。隔离方面的单点故障不会对系统的运行产生太大影响,但当操作人员接触到高压运行环境时,它是潜在的危险。


TIDA-010232 未接地直流配电系统中的隔离栅漏电

图 1-2 未接地直流配电系统中的隔离栅漏电

未接地的配电系统(如直流快速充电站和太阳能串式逆变器)必须符合安全标准,比如 IEC 61557-8:“1000V a.c. 和 1500V d.c. 以下低压配电系统的电气安全”,IEC 61851-23 对直流快速充电站作了进一步规定。

这些安全标准要求在能量传输期间定期监测隔离栅。在 EVSE 中,充电协议还规定在充电前进行绝缘监测测试。其目的是防止发生可能导致致命短路的隔离栅击穿。

根据上述标准,为隔离栅电阻设置警告(500Ω/V d.c.- 2mA)和故障(100Ω/V d.c.- 10mA)阈值。虽然隔离栅电阻不在这些限值范围内,但已证明条件合适,可以不采取任何措施。

如果检测到警告状态,则通过人机界面 (HMI) 触发视觉指示,然后由中央控制单元执行控制动作。如果检测到故障状态,则能量分配停止。


TIDA-010232 未接地直流配电系统中的绝缘监测器件

图 1-3 未接地直流配电系统中的绝缘监测器件

默认情况下,该设计是为 400V 系统设计的,但可以通过修改接通的电阻支路的电阻网络将电压调整至高达 1000V。