ZHCU791D December 2022 – April 2026
在使用 TIDA-010232 电路板之前,请确保应用正确的跳线设置。表 3-1 显示了默认跳线配置。
| 插头 | 跳线设置 |
|---|---|
| R18 和 R33 | 使用分辨率高于 LAUNCHXL-F280049C 中 12 位 ADC 的全差分输入 ADC 对隔离电压进行采样时,插入跳线,使 AMC3330 的差分输出能够馈送到 J1 连接器。 |
| R50 | 插入一根跳线,使 REF2033 电压基准作为差分至单端转换中的共模电压,实现高压总线监控。专门用于存在负侧信号的交流总线监控。确保不同时放置 R51 跳线,并且电阻器 R40、R44、R46 和 R48 的阻值与差分转单端所需增益相对应。 |