ZHCU458I march 2018 – july 2023
LM76002/LM76003 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够以最高达 60V 的输入电压驱动高达 2.5A (LM76002) 或 3.5A (LM76003) 的负载电流。LM76002/LM76003 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率和输出精度。此器件采用峰值电流模式控制。其他特性(例如可调开关频率、同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能端、可调式软启动和跟踪)可为各种应用提供灵活且简单易用的解决方案。轻负载时的自动频率折返特性和可选的外部偏置电源有助于提高效率。该器件需要极少外部元件,引脚排列设计可简化 PCB 布局,实现出类拔萃的 EMI (CISPR22) 和热性能。保护特性包括热关断、输入欠压锁定 (UVLO)、逐周期电流限制和短路保护。LM76002/LM76003 器件采用具有可湿性侧面的 WQFN 30 引脚无引线封装。