ZHCU458I march 2018 – july 2023
实现闭环控制系统的关键是逆变器精确测量电流的能力。在此设计中,电流测量是在两个位置使用不同的传感技术完成的。第一个位置是在使用分流电阻的电网输出端。输出为高电压且控制器需要保持隔离状态,因此使用 AMC1306M05 增强型调制器来测量电阻压降。为了保持低系统损耗,AMC1306M05 具有 ±50mV 输入范围。与典型输入范围为 ±250mV 的其他器件相比,分流器上的总功率损耗显著降低。
在确定该设计的分流电阻大小时,需要在感测精度与功率耗散之间进行权衡。0.002Ω 的分流器在输出近似为 ±25A 的逆变器上提供 ±50mV 输出信号,但在满载时也仅产生 0.5W 的热量。选择实际器件时,应选择一个高精度值,从而无需校准每个传感器路径。
分流电阻上的电压将馈入 AMC1306M05 Σ-Δ 调制器,而该调制器可生成由 C2000™ MCU 上的 SDFM 解调器进行解码的 Σ-Δ 流。调制器的时钟由 C2000 MCU 上的 eCAP 外设生成,并且 AMC1306M05 数据由内置的 SDFM 调制器决定。
第二个位置是霍尔效应传感器,该传感器用于检测流经电感器的电流。霍尔效应传感器具有内置失调电压,且该失调电压的范围不同于 ADC 可以测量的范围。因此,使用图 2-39 所示的电路和方程式 33 对电压进行调节,使其匹配 ADC 范围。此处需要注意的是,由于 OPA4340 的带宽较低,因此在电压检测路径中使用 OPA4340 而不是 OPA4350。低带宽有助于减少开关噪声的意外放大程度(这些噪声可能由 PCB 上较长的引线拾取)。