ZHCU022AF July 2010 – September 2022
表 1-1 汇总了按器件系列整理的 MSP430 MCU 的 BSL 特性。
| MSP430 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F20xx、G2xx0、G2xx1、G2xx2、I20xx | F1xx、F2xx、F4xx、G2xx3 | F5xx、F6xx(1) | FR5xx、FR6xx | FR231x、FR242x、FR243x、FR25xx、FR263x | FR215x、FR235x、FR247x、FR267x | FR20xx、FR21xx、FR41xx | |||||
| 非 USB | USB | 工厂 | 加密引导加载程序(4) | ||||||||
| 常规 | BSL 存储器类型 | 无 BSL | ROM | 闪存(2) | 闪存(2) | ROM | FRAM | ROM | ROM | ROM | |
| BSL 存储器大小 | 不适用 | 1KB | 2KB | 2KB | 2KB | 4KB | 3KB | 3KB | 1KB | ||
| 由TLV 配置的外设 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 用户配置 | ✔ | ||||||||||
| UART | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| I2C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| SPI | |||||||||||
| USB | ✔ | ||||||||||
| 协议 | “1xx、2xx、4xx”协议 | ✔ | |||||||||
| “5xx、6xx”协议 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 调用机制 | I/O 上的进入序列 | TEST/RST 上的序列 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 绑定到 VUSB 的 PUR 引脚 | ✔ | ||||||||||
| 已定义 I/O 上的序列 | ✔ | ||||||||||
| 空的重置矢量调用 BSL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 从软件应用程序调用 BSL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 无效或不完整的应用程序 | ✔ | ||||||||||
| 工具支持 | 硬件 | MSP-BSL“Rocket” | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| MSP-FET | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| USB 电缆 | ✔ | ||||||||||
| USB 转串行转换器(3) | ✔ | ||||||||||
| 软件(4) | BSL 脚本编辑器 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BSLDEMO | ✔ | ||||||||||
| MSPBSL 库 | ✔ | 仅UART | ✔ | 仅UART | ✔ | ||||||
| 安全性 | 密码保护 | 32 字节 | 32 字节(5) | 32 字节 | 32 字节 | 32 字节 | 32 字节 | 32 字节 | |||
| 批量擦除错误密码(6) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 使用签名或擦除 BSL 来 完全禁用BSL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| BSL 有效载荷加密 | ✔ | ||||||||||
| 通过引导代码更新 IP 受保护的区域 | |||||||||||
| 认证加密 | ✔ | ||||||||||
| 附加安全性 | ✔(7) | ||||||||||