ZHCU022AF July 2010 – September 2022
引导 ROM 的入口部分包含了程序访问 BSL 的调用矢量:
BR &0C00h )(推荐)BR &0C02h )。V1.30 或更高版本。热启动不会更改堆栈指针。此外,BSL 状态寄存器未被清除,这可能会导致热启动的 BSL 处于解锁锁状态。热启动可能只针对高度专业化的实例,在这种情况下,强烈要求BSL传话之后返回正在运行的应用程序,而无需重置器件。在几乎所有情况下,最好通过调用冷启动矢量来从用户代码启动 BSL。