ZHCTA12 March   2026 DLPC3436 , DLPC3439 , DLPC6540 , DLPC7540 , DLPC8424 , DLPC8445

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3

本篇内容主要讲述了DLP产品在投影仪里的搭配使用以及整体系统的主要器件介绍。

 投影仪系统框图 图 1 投影仪系统框图

如图一所示,投影仪系统中主要元件有:前端流媒体芯片,DLP 控制器,PMIC 和 DMD。其中 DLP 控制芯片会接收来自前端流媒体芯片传输的视频信号并转换成 DMD 控制信号,从而形成图像显示, 料号以 DLPC 开头。PMIC 芯片主要提供DLP控制芯片和 DMD 所需要的工作电压,并保证所有电压的上电时序在其要求范围之内。大部分PMIC 芯片还集成了LED 驱动部分,料号以 DLPA 开头。DMD 为 MEMS 器件,是整个投影仪系统里光学成像最重要的一部分,料号以 DLP 开头。通常来说每一颗 DMD,都有其固定搭配使用的 DLP 控制芯片,下面的表格会按照不同的产品分类列出常见的 DLP 套片方案。

343x 系列产品

343x 系列产品可以选择搭配 DLPA200x 和 DLPA300x 使用,不同PMIC之间的区别为可以驱动的 LED 电流大小不同。DLPA2000,DLPA2005, DLPA3000, DLPA3005 分别最大可输出 750mA, 1.3A,6A,32A的LED驱动电流。

Resolution Controller DMD DLPA2000 DLPA2005 DLPA3000 DLPA3005 XPR(2) Suggested Brightness(lm)

720p

(1280*720)

DLPC3421 DLP160CP ✓ ✓ ✓ ✓ 150
DLPC3438 DLP3010 ✓ ✓ ✓ ✓ 700

1080p

(1920*1080)

DLPC3436 DLP230NP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 500
DLPC3426 DLP230NPSE ✓ ✓ ✓ 350
DLPC3437(1) DLP3310 ✓ ✓ ✓ 1000
DLPC3439(1) DLP4710 ✓ ✓ 1600
DLPC3437和DLPC3439方案都需要使用两片控制器芯片来达到所示分辨率, 并且需要额外的FPGA做视频信号处理。
标记了需要XPR的方案需要搭配振镜使用才能够达到表中所列的分辨率, 并且需要额外的FPGA来驱动振镜。

x54x系列产品

x54x系列产品可以选择搭配DLPA3005,或者使用分立DCDC和LED driver元器件来替代DLPA3005。

Resolution Controller DMD NO PMIC DLPA3005 XPR(1) Suggested Brightness(lm)

4K

(3840*2160

DLPC6540 DLP471TP ✓ ✓ ✓ 1600
DLPC3270 DLP471TPSE ✓ ✓ ✓ 1000
DLPC7540 DLP472TE ✓ ✓ ✓ 6000
标记了需要XPR的方案需要搭配振镜使用才能够达到表中所列的分辨率, x54x系列产品可以自行驱动XPR振镜,不需要额外的FPGA来完成这部分工作。

84xx 系列产品

84xx系列产品可以选择搭配 DLPA3082 和 DLPA3085,区别为 DLPA3082 不带 LED 驱动部分,需要额外搭配 LED driver 使用,而 DLPA3085 包含 LED 驱动部分,最大驱动电流为 16A。

Resolution Controller DMD DLPA3082 DLPA3085 XPR(2) Suggested Brightness(lm)

1080p

(1920*1080)

DLPC8424 DLP230NP ✓ ✓ ✓ 600
DLPC8445V DLP472NP ✓ ✓ 1600
DLPC8454 DLP473NE ✓ ✓ 4500

1440p

(2560*1440)

DLPC8444 DLP3010 ✓ ✓ ✓ 1000

4K

(3840*2160)

DLPC8445V DLP391TP ✓ ✓ ✓ 1000
DLPC8445V DLP390TP ✓ ✓ ✓ 1600
DLPC8445V DLP472TP ✓ ✓ ✓ 1600
DLPC8455 DLP473TE ✓ ✓ ✓ 4500
DLPC8545(1) DLP390TP ✓ ✓ ✓ 1600
DLPC8545(1) DLP472TP ✓ ✓ ✓ 1600
DLPC8555(1) DLP473TE ✓ ✓ ✓ 4500
DLPC8545和DLPC8555方案都需要使用两片控制器芯片来支持4K 120Hz的显示,并且需要额外的FPGA来支持梯形校正功能。其他单控制器4K方案只支持到4K 60Hz。
标记了需要XPR的方案需要搭配振镜使用才能够达到表中所列的分辨率, 所有84xx系列产品可以自行驱动XPR振镜,不需要额外的FPGA来完成这部分工作。

电机驱动芯片

在投影仪系统中,需要较多的电机驱动芯片,主要使用在以下几个方向。

  1. XPR:从上面的DLP系统简介可知,一些DLP方案需要搭配振镜使用来达到所期望的分辨率。振镜的本质是光机中的一个光学器件,通过振动,把一个像素点分成2或4个像素点,来达到分辨率提升的目的。 推荐选用 DRV8847。
  2. Lens:在一些高端投影仪上,为了实现自动调焦功能,需要给镜头配置一个电机,通过伸缩镜头来达到调焦的目的。推荐选用 DRV8847。
  3. LSR:由于现在激光光源被广泛使用,激光干涉带来的散斑问题会影响到消费者的体验。所以一般会在光路上安装一个振动的光学器件,通过抖动,降低干涉现象带来的散斑问题。推荐选用 MCF8315D。
  4. PTZ:如果投影仪需要云台功能,则也需要在此配备一个电机以及对应的电机驱动芯片。推荐选用 DRV8847。

结语

本文主要为了帮助初接触DLP投影仪系统的工程师可以快速了解 DLP 芯片的搭配选型,并对整个投影仪系统框架有一个初步认识。具体的详细参数还需参考相关产品的产品手册。