ZHCTA00 November   2025 LM74700D-Q1

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2挑战 1:反向电源故障期间的高压应力
  4. 3挑战 2:符合 LV148 负载突降和开关瞬态要求
  5. 4基于单一控制器的解决方案
  6. 5建议的级联理想二极管配置
  7. 6元件选择和测试结果
  8. 7结语
  9. 8参考资料

挑战 1:反向电源故障期间的高压应力

如图 2 所示,初级配电需要不间断的电力供应。高压电池 (VPRIM) 由 DC/DC 转换器针对 48V 电压轨进行降压,然后备用 48V 辅助电源 (VAUX) 在“或”运算时提供冗余电源。如果 VIN1 发生反极性故障,DC/DC 转换器输出 VIN2 将为整个负载供电,如简化示意图 3 所示。但是,这会导致辅助电源路径上的 ORing 产生高压应力。48V 电源最高可达 54V 电压,在控制器 LM74700D-Q1 的阴极至阳极引脚之间产生 108V 的大电压差,这超过了 75V 的绝对最大额定值。该解决方案还需要额定电压至少为 120V 的 MOSFET,这些 MOSFET 比 60V FET 的价格高,并且很难从多个供应商处采购。

 输入反极性条件下的电压应力图 3 输入反极性条件下的电压应力