ZHCTA00 November 2025 LM74700D-Q1
除了传统的 12V 网络外,48V 电池子系统的应用日益广泛,这导致 HEV/EV 电源系统的设计发生显著变化。48V 系统可以提供更大的功率,无需大量的布线,可降低线束的功率损耗,从而延长续航里程。随着这一变化,车辆配电架构正在从传统的集中架构过渡到区域架构。在区域架构中,配电、通信和负载驱动根据在车辆中所处的位置而不是按功能分组,如图 1 所示。区域架构可降低系统复杂性,并为原始设备制造商 (OEM) 提供更多模块化特性。
图 1 现代车辆中的区域架构图 2 显示了一种典型的配电方式,即使用多个电源为区域控制模块实现冗余电源。理想二极管(详见白皮书《理想二极管基础》)非常适用于需要反向电流阻断和/或反向极性的应用。由于理想二极管具备反向电流保护功能,因此在需要组合多电源以提升系统冗余度 [2] 的应用中也很有用。但是,市场上现有理想二极管控制器的绝对最大电压额定值仅为 72V,并且在支持某些 48V 系统设计方面存在限制。
本文讨论了为 48V 系统设计 ORing 级所面临的挑战,以及级联理想二极管配置如何实现可靠的 ORing 解决方案来安全地处理输入电源中断和外部瞬态事件。