ZHCT999A November   2025  – April 2026 INA600

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2增益误差
  4. 3增益误差漂移
  5. 4失调电压
  6. 5CMRR
  7. 6支持超电源轨电压监测的增益配置
  8. 7测试设置与对比
  9. 8结语

测试设置与对比

我们使用了 CMRR 和偏移电压误差作为衡量各电路在不同温度下的性能表现的指标。对于每个器件,我们将一个精密源测量单元连接到 DA 的两个输入引脚,并使用经过校准的 8.5 位数字万用表测量偏移电压变化。所有测试均经过五次扫描并取平均值,以精确反映器件性能。测试配置为:共模电压扫描范围 -35V 至 35V,采用 ±18V 双电源配置。我们使用烘箱进行了过热测试,并留出足够的浸泡时间,以确保整个测试板的温度一致。

通过在器件输入端施加差分电压,并将共模电压保持在中点值,可同步测试增益误差与增益误差漂移。使用相应的输入范围扫描每个器件,强制其输出介于 -10V 至+10V 之间,这样就可以比较实际斜率与理想斜率,从而评估增益误差的百分比。

表 1 比较了在不同工作温度下分立式 DA 和两个 TI 集成式 DA 的 CMRR 性能和偏移。

表 1 CMRR 和偏移电压比较
分立式差分放大器INA600INA597
温度 (°C)CMRR (dB)偏移电压 (µV)CMRR (dB)偏移电压 (µV)CMRR (dB)偏移电压 (µV)
12573.06-237.8898.33801.82102.66-26.12
8571.89-285.95100.12661.56103.70-10.22
2570.35-221.42101.63582.19100.33-3.24
-4073.26-206.95106.82500.60105.9713.4

表 2 比较了相同的分立式 DA 和集成式 DA 在不同工作温度下的增益误差和漂移性能。

表 2 增益误差和漂移比较
分立式差分放大器INA600INA597
温度 (°C)增益误差 (%)GE 漂移

(ppm/°C)

增益误差 (%)GE 漂移

(ppm/°C)

增益误差 (%)GE 漂移 (ppm/°C)
1250.1480617.12823-0.0015-0.08134-0.0093-0.20993
850.07448-0.0011-0.0085
25-0.03470-0.0005-0.0072
-40-0.13460-0.0001-0.0058

正如预期的那样,与分立式 DA 相比,集成式 DA 在实现高 CMRR、低增益误差和低增益误差漂移方面表现尤为出色。虽然分立式 DA 的偏移电压性能优于其中一个集成式 DA,但可以通过软件校准对此进行补偿。

图 5 显示了三种 DA 型号各自的简化布局,并比较了每种解决方案的尺寸。出于比较目的,我们使用了最小的器件封装,以及采用 0402 封装的电阻器和电容器。

 尺寸比较图 5 尺寸比较