ZHCT996 November 2025 DLP481RE , DLP481XE , DLP670RE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE
简介
WUXGA 目前是全球投影仪市场中 5000 流明以上空间的主流分辨率。由于像素数翻倍,同时保持与 WUXGA 相同的宽高比,较新的分辨率 4K+ 或 WQUXGA 越来越受欢迎。为了将这些先进的显示技术集成到产品中,开发人员可以利用 TI DLP 芯片组,这些芯片组具有翘曲校正和融合等创新功能,有助于实现顺畅的产品开发和高质量输出。
关于 DLP WUXGA 和 4K+ 芯片组
WUXGA 和 4K+ 芯片组包括数字微镜器件 (DMD)、数字控制器和电源管理器件。这些器件可与多种不同的光学和机械部件相结合,以满足各种性能级别要求。该芯片组能为需要全高清分辨率的众多应用提供多功能性。对于光源,可以使用多种方案,包括激光、激光荧光和 LED。
WUXGA 和 4K+ 分辨率
| 分辨率 | DMD + 控制器 | 亮度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| WUXGA | DLP481RE + DLPC8445 全新登场! | 最高 7.5klm | 采用全新 SST 像素技术,是尺寸更小、更有价值的解决方案 |
| DLP670RE + DLPC4430 | 最高 9klm | 中等尺寸、图像质量出色的解决方案 | |
| DLP800RE + DLPC4430 | 最高 9klm | 卓越的图像质量、高效率 | |
| DLP801RE + DLPC4430 | 最高 15.5klm | 超高品质、高效率与高亮度的解决方案 | |
| 4K+ | DLP481XE + DLPC8455 全新登场! | 最高 7.5klm | 采用全新 SST 像素技术,是尺寸更小、更有价值的解决方案 |
| DLP801XE + DLPC4420 x 2 | 最高 15.5klm | 超高品质、高效率与高亮度的解决方案 |
图 1 采用 DLP 技术的高尔夫模拟器投影仪高性能成像仪
图 2 4K WUXGA/4K+ 芯片组设计特色应用
DLP® 产品第三方与生态系统
商标
所有商标均为其各自所有者所有。