ZHCT993 November 2025 DRV3946-Q1 , DRV8243-Q1 , DRV8873-Q1 , DRV8912-Q1
发动机控制单元(Engine Control Unit, 简称ECU)是现代汽车动力系统的核心控制模块,负责采集和处理发动机各类传感器信号,通过精确控制燃油喷射、点火时机、空气进气量、排气处理等策略,实现发动机性能、油耗与排放的最优平衡。
如图 1 所示为ECU系统框图,ECU通过连接在车载CAN/LIN总线上的传感器获取实时数据,包含曲轴位置、氧气、节气门、温度、压力等。内部基于MCU运行一套复杂的控制算法,并通过PWM、模拟或数字信号输出控制信号给各类执行器如电磁阀、喷油器、点火线圈等,从而动态调整发动机工作状态。
图 1 ECU系统框图图 1 中ECU系统框图里面(A)类型的负载就是执行器,其他是传感器,本文着重介绍执行器负载,主要包括:
本文主要介绍ECU中电磁阀类型和控制需求以及推荐TI相关适合的产品,因此下面会对燃油喷油器阀、进排气可变气门控制阀、废气再循环阀、电子节气门阀和涡轮增压控制阀的驱动需求进行介绍。
图 2 直喷型燃油喷油器
图 3 VVT阀结构图
图 4 EGR结构图
图 5 涡轮增压控制阀结构图ECU系统中传统的执行器负载驱动方案主要来自于ST和NXP,包括ST的ECU专用集成IC L9788和L9781、驱动ETC和EGR阀的L9960T双通道H桥驱动器,以及NXP的ECU专用集成IC MC33PT2001。其中,L9788、L9781、MC33PT2001都集成多路燃油喷油器阀驱动和多路支持peak&hold控制的电磁阀驱动,L9788相对多集成点火线圈的驱动。这些传统方案的集成度高,对于客户设计来说相对简单,但是灵活度相对较低,可替代性较差,设计上的更新迭代速度也会相对受限,下面来介绍一些TI在ECU中相关电磁阀驱动高性价比的特色产品。
DRV89xx-Q1 系列是TI汽车多通道半桥驱动器,有4/6/8/10/12路半桥输出选项,并且互相pin to pin兼容。内部集成的MOSFET导通电阻典型值为0.75Ω,每路半桥可以输出最大1A有效值,并且支持多路并联输出,并联最大支持6A有效值。该芯片支持SPI接口,可独立配置为高边、低边或者H桥驱动模式,并且集成4/8路PWM发生器,每个通道占空比和PWM频率可独立配置,频率可配置选项包括80Hz/100Hz/200Hz/2kHz。DRV89xx-Q1系列产品也集成风丰富的诊断保护功能,有独立的nFault引脚作为诊断指示的输出,包括输出过流保护、负载开路检测以及过热保护。因此,DRV89xx-Q1系列产品集成度高和可支持最高2kHz PWM频率等特点,非常适合驱动ECU中燃油喷油器电磁阀。
DRV824x-Q1系列是集成电流采样的H桥驱动器,其中芯片型号的尾缀表示不同Rdson的选项,DRV8243-Q1高边+低边MOS导通电阻典型值为85mΩ;DRV8244-Q1导通电阻典型值为45mΩ;DRV8245-Q1导通电阻典型值为30mΩ。为方便客户选型,我们提供了对应结温计算工具(https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVRBI3),可输入负载电流需求以计算芯片的结温,从而选取合适的型号。
DRV824x-Q1系列PWM频率最高可支持25kHz,可配置输出压摆率和展频时钟使其具备良好的EMI性能。芯片支持的诊断和保护包括,在离线和导通状态下的负载开路和短路检测、输出过流保护和过热保护等,该产品具有SPI和HW硬线控制两个版本,SPI版本具有更高的可配置性,提供负载开路及短路等诊断标志位,满足更高的系统功能安全设计需求。因此,DRV824x-Q1非常适合用于驱动EGR阀、ETC阀和涡轮增压控制阀等负载。
DRV3946-Q1是一款具有闭环PWM电流调节、可配置峰值和保持电流、集全面诊断功能满足ASIL-C芯片级功能安全认证的双通道汽车螺线管驱动器。内置典型值为37mΩ(低侧)和57mΩ(高侧)导通电阻的MOSFET,适用于驱动持续电流在3A以内的负载,高侧开关主要用于负载续流和快速关断功能,低侧开关负责负载驱动。该产品在高侧和低侧都集成±5%精度的电流采样,最高可支持20kHz PWM频率。在保护和诊断功能方面覆盖全面,支持上电自检、负载开路和短路的监控、在驱动器开启和关闭期间检测失控情况、用作冗余的引脚关断、故障指示等。因此,DRV3946-Q1非常适用于需要恒流控制或者电流峰值保护驱动的电磁阀,如前述介绍的VVT阀。
DRV8873-Q1是一款集成两路电流采样的H桥驱动器,内置MOS高侧+低侧导通电阻典型值为150mΩ,考虑开关损耗可支持2.4A左右的持续电流,10A的峰值电流。相对于DRV824x-Q1系列产品,DRV8873-Q1可支持高达100kHz PWM频率,并且集成独立的两路高侧开关电流采样和反馈引脚,除了用于驱动直流有刷电机,也非常适合作为两个独立半桥驱动两个电磁阀,如需获得更高的电流控制精度,也可通过搭配高精度的电流采样运放实现。