ZHCT968 August 2025 AM2754-Q1
在智能汽车快速发展的当下,车载音频体验已成为衡量汽车品质的重要维度。数字信号处理器(DSP)作为现代音频技术的核心,在智能化浪潮中扮演着至关重要的角色。
德州仪器(TI)推出的AM275x音频DSP ,以其创新的硬件设计、强大的运算能力和灵活性,并凭借其高性能架构、高度集成化设计,正在重新定义车内的听觉体验,为从入门级到豪华车型提供全面升级的声学解决方案。下面我们会从硬件创新、功能创新、系统整合、安全与可靠性、能效与音质双重提升来介绍:
硬件创新: 单芯片解决方案满足您的系统: AM275x采用全新的架构重构了DSP的硬件,相比传统的功放系统: 不仅单芯片满足了原先需要多颗DSP实现的性能,节省了外部DDR和MCU,同时,也满足了对未来的需要:支持AI音频, 新一代基于以太网的Audio,功能安全和信息安全。
功能创新:从沉浸式声场到AI, 支持Dolby和AVB:空间音频重构 - 支持多声道3D立体声场,通过算法优化声源定位,为乘客打造剧院级环绕体验。主动降噪与声音合成 - 结合实时传感器数据,动态消除路噪与引擎震动干扰,并可模拟发动机声浪,适配电动车与传统燃油车的不同需求。边缘AI处理 - 集成神经处理单元(NPU),支持AI语音增强与个性化音效适配。
图 1 基于环网的以太网音频
– AM275x AVB
系统整合:简化设计,扩展性强: AM275x采用 高度集成化的SoC设计 ,将DSP、MCU核心、以太网交换机、存储器和硬件安全模块整合为单芯片方案,相比传统方案减少了30%的元件数量。此外,TI提供 平台化策略 ,针对不同车型需求提供AM275x(无DDR)多个版本的灵活选择,软硬件兼容,大幅缩短开发周期。TI也提供了单芯片集成32-Ch Tuning,RNC,AVAS,Chime 和AVB的示例,快速开始您的系统设计。
安全与可靠性:护航智能化音频系统: 针对车载环境的安全性需求,应用于安全带提醒等安全场景,将音频功能与车辆安全深度结合。AM275x内置 硬件安全模块(HSM) ,支持安全启动、多种加密算法及隔离存储技术,符合ASIL-D功能安全等级与AEC-Q100车规认证。
能效与音质双重提升: 配合TI的 TAS6754-Q1 D类放大器 , 采用"单电感调制"技术,在减少电感使用量的同时提升能效,降低系统发热与噪声干扰。这一组合在保障高保真音质的基础上,为电动汽车延长续航提供了技术支撑。
AM275x系列不仅推动了车载音频从 "功能化" 向 "场景化" 跨越,更通过开放式的算法生态与边缘AI能力,为车企探索智能座舱的更多可能性奠定了基础。随着汽车作为 "第三生活空间" 的定位日益清晰,TI的音频DSP技术或将引领一场跨品类的声学革命。借助IT系统化的解决方案,我们可以快速创新您的音频系统设计。