ZHCT946 June 2025 SN74LVC1G3157 , TMUX1219
在当今快速发展的物联网 (IoT) 格局中,客户与企业运营商远程发送和接收信息的能力至关重要。配备蓝牙®连接的智能仪表支持所有者、客户和运营商无需物理连接即可使用热表、燃气表、水表和电表交换信息。将蓝牙技术集成到智能仪表设计中,实时监测能耗、分析历史数据以识别趋势以及通过智能手机等移动设备远程访问信息和警报。
为了支持智能仪表设计中各种设备之间的高效通信,UART(通用异步收收传输器)协议是数据传输的常用标准。UART 因简洁、低成本、集成方便和低能耗而普及。但设计经济实用型智能仪表系统时可能遇到各种挑战。使用具有多个 UART 通信端口的智能仪表微控制器 (MCU) 会增加成本并使设计变得复杂。
在微控制器 (MCU) 上扩展单个 UART 端口的经济高效的方法是使用模拟多路复用器。2:1 多路复用器有助于实现智能仪表 MCU 与光收发器模块之间的 UART 数据通信,同时还支持与 CC2340BLE 等 UART 蓝牙器件直接通信。系统设计人员和操作人员可以利用 2:1 多路复用器的控制逻辑在光收发器模块与 CC2340BLE 等蓝牙器件之间切换 MCU UART 端口。该设计整合无线蓝牙通信技术,增强智能仪表系统的功能,同时简化整体系统设计并降低成本。
| 器件型号 | VCC 范围 (V) | 配置 | 带宽 (MHz) |
|---|---|---|---|
|
SN74LVC1G3157 |
1.65 至 5.5 | 2:1 1 通道 | 340 |
|
TMUX1219 |
1.08 至 5.5 | 2:1 1 通道 | 250 |
|
TS5A23157 |
1.8 至 5.5 | 2:1 2 通道 | 220 |