ZHCT924 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2电能计量中使用的电流传感器元件对比
  4. 3电能计量中使用的 PCB 罗氏线圈的灵敏度与 ADC 噪声性能
  5. 4基于罗氏线圈的电流传感器的 ADC 信号链灵敏度分析
  6. 5结语
  7. 6参考资料

电能计量中使用的 PCB 罗氏线圈的灵敏度与 ADC 噪声性能

PCB 罗氏线圈灵敏度通常以微伏每安培为单位,取决于几何形状(匝数、线圈尺寸)、磁芯材料(如有)、电流频率以及环境因素(温度、湿度、外部磁场)[9]。常见的灵敏度范围从数十微伏到数百微伏每安培 [9]。

住宅电表测量 250mA 均方根 (RMS) 相电流的常见精度要求为 2% [1]。例如使用 200μV/A 罗氏线圈时,该相电流 ADC 输入端信号仅为 200μV/A × 0.250A = 50μV。以 2% 的精度测量该信号所需的 ADC 性能(即确定有效分辨率的噪声)低至 0.02 × 200μV/A × 0.250A = 1μV,通过 方程式 1 定义:

方程式 1. V n A D C   = t o l   ×   k   ×   I p h a s e - r m s

其中,VnADC 是 ADC 所需噪声水平,tol 是给定相电流 Iphase-rms (单位为安培)的指定测量精度(以百分比表示),k 是罗氏线圈的灵敏度常数(单位为微伏每安培)。

因此,此示例中 ADC 的总噪声(量化噪声加白噪声)需要低于 1μV。

对比 1μV ADC 噪声要求与德州仪器 (TI) ADS131M08 [10] 等精密 ADC 的规格,显然达到预期性能水平可能需要对 ADC 样本进行额外的平均。表 2 展示此平均过程,同时还展示过采样率 (OSR) 定义的各种增益设置和数据速率下的总 ADC 噪声(单位为 RMS 微伏)。当增益为 1 且采样率为 4kSPS (OSR = 1,024) 时,ADC 噪声约为 5μVrms。平均时间翻倍时噪声以 √2 的系数提高,因此要满足 ADC 噪声 <1μV 的要求,需要时间周期 ≥16ms。这对于大多数电能计量系统来说可以接受,此类系统通常需要 20ms 的更新速率 [1]。此类平均实际上可以通过结合使用 Δ-Σ ADC 的内部过采样率 (OSR) 功能和外部后平均进行 ADC 内部过采样来实现。

表 2 建议采用的另一种选择是为 ADC 内部的可编程增益放大器 (PGA) 选择更高的增益,以此降低以输入为基准的噪声 [10]。另外,也可以在信号到达 ADC 之前,使用外部增益级对信号进行预处理。但外部增益级会显著增加信号链的成本。

表 2 ADC 噪声性能与速度、平均时间和 OSR。
平均时间 (ms) OSR 数据速率 (kSPS) 噪声 (μVrms),增益 1 噪声 (μVrms),增益 128
16 65,392 0.0625 0.95 0.07
8 32,696 0.125 1.34 0.10
4 16,384 0.25 1.90 0.42
2 8,192 0.5 2.39 0.57
1 4,096 1 3.38 0.77
0.5 2,048 2 4.25 1.00
0.25 1,024 4 5.35 1.20
0.125 512 8 7.56 1.69
0.0625 256 16 10.68 2.40