ZHCT924 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2电能计量中使用的电流传感器元件对比
  4. 3电能计量中使用的 PCB 罗氏线圈的灵敏度与 ADC 噪声性能
  5. 4基于罗氏线圈的电流传感器的 ADC 信号链灵敏度分析
  6. 5结语
  7. 6参考资料

电能计量中使用的电流传感器元件对比

表 1 总结了电能计量应用中使用的三种电流检测技术的性能优势、挑战以及成本。电流互感器是最受欢迎的传感器,具有动态范围宽、耐用和插入阻抗低(非侵入式电流测量)的特点 [4]。但很可能具有所有电流检测技术中最高的成本。分流电阻器(分流器)具有抗磁性、更小的尺寸和更低的成本,因此非常有吸引力,但热自加热导致缺乏隔离且在较高电流下的精度较低 [5]。

罗氏线圈是其他两种传感器的替代方案且成本最低,特别是在考虑印刷电路板 (PCB) 线圈与整体式罗氏线圈的情况下 [6]。

表 1 电流传感器对比
传感器类型 电流互感器 罗氏线圈 分流器
方框图
传递函数 V o u t = I l i n e R b u r d e n N t u r n s V o u t ∝ d I l i n e d t V o u t = I l i n e R s h u n t
优势
  • 提供隔离
  • 高线性度
  • 高耐用性
  • 高精度
  • 提供隔离
  • 无法达到饱和
  • 外形小巧 (PCB)
  • 高线性度
  • 快速响应时间
  • 低损耗
  • 未隔离
  • 抗磁性
  • 外形小巧
挑战
  • 可达到饱和
  • 负载电阻器损耗
  • 需要进行相位校准
  • 尺寸和重量
  • 需要集成
  • 无法测量直流电
  • PCB 线圈的灵敏度可能更低
  • 自加热时电阻可能发生变化
  • 过载信号的可靠性低
成本 ≥$0.21(无屏蔽)
≥$0.26(有屏蔽)
某些 PCB 线圈 <$0.10
整体式线圈 ≥$0.10
≥$0.10(锰)

PCB 罗氏线圈成本低且安装灵活,对于低成本电能计量应用极具吸引力 [7]、[8]。我们来分析一下基于 PCB 罗氏计量设计的优势和挑战,以及如何优化信号链来尽量降低成本,同时满足地区计量标准。