ZHCT918 April   2025 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105

 

  1.   1
  2.   LM2x0x 产品概述

LM2x0x 产品概述

LM2x0x 器件是一系列经过优化的低电流半桥驱动器,可在 BOM 成本非常敏感且功率密度至关重要的工业应用中驱动 MOSFET 和 IGBT。该系列包含五个通用器件,其中大部分采用 2mm× 2mm 的小型封装。本产品概述重点介绍了此系列器件可为您的系统带来的优势。

已优化

LM2x0x 具有 0.5A/0.8A 的驱动电流,可降低开关损耗并提高低功率系统的整体效率。这与提供的小型 WSON 封装选项相结合,使 LM2x0x 成为 TI 最小的半桥驱动器之一。该系列在功能产品设计上力求简洁,以减少需要订购的产品数量并简化选择过程。

稳健

LM2x0x 107VHB 和 -19.5V 负瞬态处理能力为驱动器提供了足够的安全裕量和缓冲空间,使其无需借助外部元件即可在嘈杂的环境中正常运行。

特性

LM2x0x 系列具备一系列可扩展潜在用例的特性。UVLO 选项允许设计人员选择一个电压电平,当 FET 没有足够的电位进行充电时,该电压电平可确保 FET 保持开路。反相输入或关断特性让设计人员可以进行灵活设计,并减少了实施最适合其系统的驱动器所需的外部电路。

表 1 产品概要
产品特性产品优势关键应用

107V VHB、0.5A/0.8A 驱动

采用经过优化的半桥驱动器,可降低 BOM 成本

无刷直流 (BLDC) 电机

电动工具

小型家用电器

电动自行车/电动踏板车

低功耗逆变器

宽建议 GVDD 范围

可以实现与许多系统的兼容性

-19.5V 开关瞬态处理

在运行中处理瞬态和噪声的不错选项

5V 和 8V UVLO 选项

MOSFET 和 IGBT 应用

2mm × 2mm 封装选项

功率密度

目标终端设备

在讨论了产品系列的特性之后,考虑这些特性可以如何改进系统设计的。

表 2 对终端设备的影响

系统要求

系统优势

尺寸

2mm × 2mm 封装可实现小设计尺寸

稳健性

SH 上的 -19.5V 处理能力使 LM2x0x 能够更好地承受噪声和瞬态

成本

凭借出色的瞬态性能,可减少对钳位二极管等外部元件的需求

集成自举二极管可节省 BOM 成本并减少所需的元件

效率

5V 和 8V UVLO 选项可防止驱动器部分打开电源开关

0.5A/0.8A 驱动电流可充分降低电机驱动器中的开关损耗

灵活性

UVLO 和封装选项有助于保持系统优化运行

反相输入 (LM2103) 和死区时间 (LM2104) 特性有助于更好地控制电源开关

LM2x0x 可用于各种终端设备。图 1到图 3可帮助您探索一些最常见的用例和各自的拓扑。

 三相电机驱动图 1 三相电机驱动
 直流/直流转换器图 2 直流/直流转换器
 交流逆变器图 3 交流逆变器

器件选型指南

LM2x0x 器件具有不同的特性、电气规格和引脚排列。为帮助选择,表 3 通过 表 5 帮助区分器件型号和变体之间的主要差异。

表 3 器件密钥规格
器件型号UVLO特性封装选项
LM20058V双输入,集成二极管D、DSG
LM21055V双输入,集成二极管D、DSG
LM21018V双输入D、DSG
LM21038V双输入,反向输入D
LM21048V单 PWM、固定死区时间、关断D
表 4 引脚排列映射和可用性

D 4.9mm × 3.9mm SOIC-8

DSG 2mm × 2mm WSON-8

D 4.9mm × 3.9mm SOIC-8D 4.9mm × 3.9mm SOIC-8

典型系列引脚排列

典型系列引脚排列

LM2103 变体

LM2104 变体

表 5 类似于 LM2x0x 的传统器件
传统器件新的 GPN 替代品引脚对引脚?主要优势
LM5109(B)LM2101是经成本优化
LM5101CLM2105否更小的封装选项可减小设计尺寸
UCC27710LM2005是针对较低总线电压系统进行了优化并集成了引导二极管

其他信息

表 6 可订购器件表
可订购器件封装类型引脚工作温度 (°C)器件标识样片
LM2005DRSOIC8-40 至 125L2005D样片
LM2005DSGRWSON8-40 至 125L005样片
LM2105DRSOIC8-40 至 125L2105D样片
LM2105DSGRWSON8-40 至 125L105样片
LM2101DRSOIC8-40 至 125L2101D样片
LM2101DSGRWSON8-40 至 125L101样片
LM2103DRSOIC8-40 至 125L2103D样片
LM2104DRSOIC8-40 至 125L2104D样片

其他参考内容: