ZHCT915A April   2025  – July 2025

 

  1.   1
  2.   软件产品概述
  3.   器件生命周期和配置流程
  4.   TI 的 F29x OTP 密钥编写器包
  5.   MCU 器件的 TI 基础软件
  6.   有效器件列表

TI 的 F29x OTP 密钥编写器包

TI 提供的 OTP 密钥编写器包支持将安全器件生命周期从 HS-FS(不具有强制安全功能的开发型号)过渡到 HS-KP(具有强制安全功能的量产型号)。这些配置流程是端到端安全的,可用于不安全的工厂车间配置。

密钥配置流程支持的功能列表

F29x-TIFS-SDK 的 1.01.00 版本可提供此类支持。
  • HSM 的已签名密钥写入器固件可接受 x.509 客户密钥证书,且所有闪存 OTP 字段都已配置。
  • 支持按一次性客户密钥证书对密钥进行编程。
  • 支持基于 RSA-4K、ECDSA secp256R1、secp384R1、secp521r1 和 brainpool512r1 的密钥预置。
  • 支持密钥编程的 UART 模式。
  • 支持 OpenSSL v3.0.2 及更高版本。
  • 加密密钥(SMEK 和 BMEK)是选填字段。公钥(SMPK 和 BMPK)是必填字段。
  • 使用 Python 脚本生成 x.509 证书的选项。
  • 以下密钥可编程:
    • MSV
    • SMPK、SMEK
    • BMPK、BMEK
    • 外部 OTP
    • 密钥计数
    • SWREV-HSM、SWREV-APP、SWREV-SBL、SWREV-SSU
    • 密钥修订版本