ZHCT907 March   2025 LP5024

 

  1.   1
  2.   2
    1.     摘要
    2. 1. 家电中常用的LED驱动方案
    3. 2. 壁挂式空调中的LED驱动方案对比
    4. 3. LP5024应用注意事项
    5. 4. 小结
    6.     参考文献

Nison Wang

摘要

LED在家电中应用十分广泛,用于实现指示、动画、照明和背光等功能。家电显示面板下方的电路板由LED驱动电路和LED灯阵组成,由于LED灯数较多,一般采用分立式矩阵驱动方案,其成本低廉,因此应用较为广泛。但是此种驱动方案也有诸多弊端,比如占用板面积大、驱动效果差等,因此本文提议用LP5024去替代分立式的矩阵驱动方案。

本文首先介绍了家电中常用的LED驱动方案,然后对分立式矩阵驱动方案和LP5024的集成式直驱方案进行对比,最后研究了LP5024在长距离通信时面临的挑战和解决方案,从而为其他设计者提供借鉴。

1. 家电中常用的LED驱动方案

LED在家电中广泛应用,不仅可以提高产品的可视性和美观度,还可以实现人机互动等智能化的功能,提升产品的使用体验和附加值。LED 的四个主要功能包括指示、动画、照明和背光[1]。

  1. LED指示:LED 指示在家电中应用最为广泛,指示灯通过打开或关闭即可指示不同状态,以电视机为例,上电时指示灯闪烁,待机时指示灯常显,有操作指令时指示灯闪烁。这种应用的驱动电路最容易设计,如图1所示。
     LED指示的驱动方案 图 1 LED指示的驱动方案
  2. LED动画:人眼具有视觉暂留特性,在LED亮度和色彩快速变化的时候,人眼反应有延迟,因此就达到动画的效果,比如呼吸、闪烁、变色和追逐等。比如冰箱、空调和洗衣机的显示面板,通过LED动画可以实现比较酷炫的人机互动。这种应用的驱动方案一般需要恒流控制,常用专用的LED驱动芯片,比如LP5024和LP5868等,如图2和图3所示。图2为直驱方案[2],比较适合驱动电流大、灯数少的应用场景。图3为矩阵方案[3],比较适合驱动电流小、灯数多的应用场景。
     LP5024驱动方案 图 2 LP5024驱动方案
     LP5864驱动方案 图 3 LP5864驱动方案
  3. LED照明:一般使用大功率 LED 或 LED 灯串来照亮空间,LED照明在冰箱中最为常用,比如冰箱的面光源,在打开冰箱门时照亮整个储藏空间。这种应用的驱动方案比较简单,如图4所示,通过周期性地控制PMOS的开通关断即可控制面光源的亮度,从而实现渐亮和渐暗的功能。
     LED照明驱动方案 图 4 LED照明驱动方案
  4. LED背光:常用于LCD显示应用,比如电视、冰箱大屏等。这种应用的驱动方案一般用开关型驱动芯片实现,比如TPS61165,如图5所示[4]。
     LED背光驱动方案 图 5 LED背光驱动方案

2. 壁挂式空调中的LED驱动方案对比

壁挂式空调的电控系统一般包括主控板、显示板和变频板。LED灯阵一般在显示板上,由于壁挂式空调只需要显示温度、风速、模式等简单信息,因此LED的数量一般不会超过21个,每个LED的平均电流一般不会超过20mA。图6为壁挂式空调中常用的分立式矩阵驱动方案,MCU在主控板上,MCU控制MOS、SN74HC595和ULN2003去驱动LED。这是一种典型的分立式矩阵驱动方案,3个MOS作为行管,ULN2003作为列管以提供较大的驱动能力,SN74HC595可以节省MCU的IO口。虽然此种驱动方案在业界广泛应用,但是其需要9条线缆,因此不论是走线复杂度还是线材成本都是其不可忽视的劣势。

 壁挂式空调中的LED分立驱动方案 图 6 壁挂式空调中的LED分立驱动方案

考虑到分立驱动方案的诸多缺点,我们推荐用LP5024作为其替代,如图7所示。主控板和显示板之间的线缆数量由9根减少到4根,设计更加简洁实用。表1为两种驱动方案的对比,可以发现集成驱动方案是有压倒性优势的。值得强调的是升级难易度这一点,随着空调的功能越来越多样化,空调显示板需要指示的信息也越来越多,因此LED的数量也不断增加。如果采用分立驱动方案,当前设计最多支持的灯数为3*7=21颗,如果后续要升级到24颗,那么就必须增加一个MOS,组成4*7=28颗的方案,这样就导致主控板和显示板之间的线缆必须增加一条,这样就需要对主控板的硬件设计做改动。但是集成驱动方案就不同了,如果后续要升级到24颗,只需要改动显示板在LP5024的空闲通道加上LED即可,因此可以复用之前的主控板。如果后续要升级到36颗, 只需要把LP5024升级为LP5036即可,主控板和线缆同样可以复用。

表 1 LED分立驱动方案与集成驱动方案的对比
对比项 分立驱动方案 集成驱动方案
占用板面积

SN74HC595(7.8mm*10.2mm)

ULN2003(7.8mm*10.2mm)

MOS(2mm*2mm*3)

LP5024(4mm*4mm)
鬼影 矩阵方案,有鬼影 直驱方案,无鬼影
LED最大电流 取决于行管和限流电阻 35mA
线缆数量 9 4
方案整体成本(包括器件、线材、PCB) 低 更低
单点独立调光 不支持 支持
RGB驱动 不支持 支持
EMC 矩阵扫描驱动,EMC差 支持模拟调光,EMC好
Layout 矩阵方案,走线复杂 直驱方案,走线简单
升级难易度 复杂 简单
 壁挂式空调中的LED集成驱动方案 图 7 壁挂式空调中的LED集成驱动方案

3. LP5024应用注意事项

LP5024的通信方式为I2C,表2为I2C常用的三种工作模式及其关键指标[5]。LP5024最高可以支持400kHz的时钟频率。表3为LP5024对I2C电平的要求,高电平不能低于1.4V,低电平不能高于0.4V。由于主控板到显示板的线缆比较长,寄生参数影响较大,需要实测I2C波形以判断相关时序和电平能否满足I2C标准。基于图8的测试环境对I2C波形进行测量,示波器带宽选择150MHz,表4为不同线缆长度下I2C的波形对比,显然线缆长度越长,波形的上升沿越缓慢,SCL和SDA之间的干扰越严重。虽然线缆长度为1m时通信仍然可以成功,但是需要确认其是否能满足I2C标准,以保证通信的稳定性和可靠性。

表 2 I2C的三种工作模式及关键指标
Standard Mode Fast Mode Fast Mode Plus
fSLOCK MAX 100 kHZ 400 kHZ 1,000 kHZ
CBUS MAX 400 pF 400 pF 500 pF
tRISE MAX 1,000 ns 300 ns 120 ns
表 3 LP5024的I2C电平要求
LOGIC INPUTS (EN, SCL, SDA, ADDRx)
VIL Low level input voltage 0.4 V
VIH High level input voltage 1.4 V
 LP5024
                    I2C波形测试环境 图 8 LP5024 I2C波形测试环境
表 4 线缆长度对I2C波形的影响
线缆长度=1m 线缆长度=0.2m
f=400kHz
f=100kHz
f=10kHz

以100kHz为例,在SDA下降沿,SCL会产生向下的尖峰,反之亦然。这是由SCL线缆和SDA线缆之间的耦合导致的。当线缆长度为1m时,SCL下冲的最低值为0.92V,这比表3中的1.4V最小值要小,有可能误判为低电平,因此不满足I2C标准。当线缆长度为0.2m时,SCL下冲的最低值为1.84V,满足I2C标准。并且,根据LP5024规格书,SCL和SDA的上升沿和下降沿都不允许超过300ns,实测发现线长1m和0.2都是符合要求的。

表 5 100kHz时线缆长度对I2C波形的影响
线缆长度=1m 线缆长度=0.2m
干扰
SCL上升沿
SCL下降沿
SDA上升沿
SDA下降沿

因此,在实际应用中,如果线缆较长,开发者必须对I2C波形进行测量,以判断通信失败的风险。如果确实出现了I2C的上升沿不满足要求或者通信失败,则可以适当减小I2C的上拉电阻。如果减小上拉电阻仍不能解决,则可以增加一个I2C buffer[5],在此不做详述。

4. 小结

本文对比了分立式矩阵驱动方案和LP5024的集成式直驱方案,发现LP5024方案具有占用板面积小、驱动效果好、成本低、升级方便等优势,非常适合壁挂式空调的显示面板应用。针对壁挂式空调中主控板和显示板线缆距离较长的特点,本文研究了通信距离对I2C通信质量的影响并对开发者提供了建议。

参考文献

  1. 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项. https://www.ti.com.cn/cn/lit/wp/zhcy135/zhcy135.pdf
  2. LP5024 Datasheet. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp5024.pdf
  3. LP5864 Datasheet. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp5864.pdf
  4. TPS61165 Datasheet. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61165.pdf
  5. Why, When, and How to use I2C Buffers. https://www.ti.com/lit/an/scpa054/scpa054.pdf