ZHCT903 March   2025 BQ41Z90

 

  1.   1
  2.   2

说明

如今,我们周围的一切几乎都在变得无线化并由电池供电。这一趋势已不仅仅局限于手持设备和个人电子产品领域,还延伸到了工业领域。从吸尘器、电动自行车到割草机和无人机,许多曾经由传统有线电力或燃油驱动的设备,现在正转向无线电池供电模式。为了支持工业领域的这一趋势和增长,德州仪器 (TI) 开发了业界首款采用 Dynamic Z-Track™ 技术的完全集成式 3-16S 串联电池电量监测计、监控器和保护器。市场上最新的电池电量监测计 BQ41Z90 专为提供完整的电池组管理解决方案而设计,以单芯片形式支持 3 至 16 节串联电池组的工业应用。借助 Dynamic Z-Track™ 技术,该产品可提供最准确的荷电状态、运行状况和剩余容量计算,并直接用于支持工业应用中高度动态和不可预测的负载特性。这种精度对最终用户来说至关重要。无论是确保电动自行车有足够的电量完成骑行,还是验证无人机能否安全着陆,可靠的电池组管理都必不可少。凭借德州仪器 (TI) 出色的设计,制造商可以为最终用户提供安心保障,确保其设备在需要时能够按预期运行。


 BQ41Z90 方框图

BQ41Z90 方框图

 BQ41Z90 应用原理图

BQ41Z90 应用原理图

特性

  • 高度集成的电池包管理器,适用于 3 至 16 节串联电池应用
    • 超低功耗 32 位 RISC 处理器
    • 可对多达 16 节串联电池进行 ADC 测量,容差为 80V
    • 使用 Dynamic Z Track 电量监测算法的高精度 SoC 和 SoH
    • 受基于证书的安全功能保护的闪存存储器
  • 具有两个独立 ADC 的精密模拟前端:
    • 高精度 18 位集成 Δ-Σ 库仑计
    • 具有输入转换和多路复用器的高精度 16 位 Δ-Σ
    • 支持电流和电压同步采样
    • 支持多达八次外部热敏电阻测量和一个内部温度传感器
  • 强大的高侧 NMOS FET 驱动器,可实现快速导通和关断
  • 支持预充电和预放电 NMOS FET 驱动器的电荷泵
  • 并联配置支持具有独立充电器和系统端口的可拆卸电池
  • 电芯均衡支持每节电芯高达 50mA 旁路电流
  • 诊断使用寿命数据监控器和记录器
  • 强大的主机通信支持,兼容 SMBus 3.2(速率高达 1MHz)
  • 多种功耗模式,实现低静态电流运行
  • SHA-1、SHA-2 或 EC-KCDSA 身份验证,提供稳健的电池包安全性