ZHCT860 September   2024 SN74LV4T08

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

需要逻辑门的系统可能具有不匹配的逻辑电压电平,因此需要电压转换门才能实现器件之间的通信。例如,可以使用单个 LVxT 器件来代替转换器和门,这样可以减少布板空间并简化集成。

SN74LV4T08 使用与门进行电压转换图 1 使用与门进行电压转换
左侧:升压转换的方框图;右侧:降压转换的方框图

设计注意事项

推荐器件
器件型号 AEC-Q100 VCC 范围 通道 特性
SN74AUP1T02 2.3V 至 3.6V 1 单路 2 输入施密特触发或非门
SN74AUP1T08 2.3V 至 3.6V 1 单路 2 输入施密特触发与门
SN74AUP1T32 2.3V 至 3.6V 1 单路 2 输入施密特触发或门
SN74LV1T08 1.65V 至 5.5V 1 单路 2 输入与门
SN74LV1T08-Q1 ✔
SN74LV1T32 1.65V 至 5.5V 1 单路 2 输入或门
SN74LV1T32-Q1 ✔
SN74LV4T08 1.65V 至 5.5V 4 四路 2 输入与门
SN74LV4T08-Q1 ✔
SN74LV4T00 1.65V 至 5.5V 4 四路 2 输入与非门
SN74LV4T00-Q1 ✔

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。