ZHCT540 May 2024 DP83TG721R-Q1 , DP83TG721S-Q1
DP83TG721-Q1 器件是一款符合 IEEE 802.3bp 和 Open Alliance 标准的汽车以太网物理层收发器。DP83TG721-Q1 提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能。该器件具有 xMII 灵活性,支持 RGMII 和 SGMII MAC 接口。
| 器件型号 | 封装 (1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
|
DP83TG721SRHARQ1 |
VQFN (36) | 6.00mm × 6.00mm |
DP83TG721-Q1 集成了 IEEE 1588v2/802.1AS 时间戳和其他附加硬件引擎,可提供低于 15 纳秒的同步精度。
DP83TG721 还能够提供广泛的高质量时间同步时钟(1KHz 至 50MHz),并在 GPIO 上生成同步图形。因此,DP83TG721 可实现 ADAS 传感器数据同步、角雷达线性调频脉冲同步、GPS、激光雷达、V2x 等的 1pps 信号的系统级同步。
DP83TG721 通过以下方式提供适用于 AVB(音频/视频桥接)和其他音频传输协议(IES676、IEEE 1733 RTP、Dante)的音频时钟设计:
DP83TG721 支持 Open Alliance TC10 睡眠/唤醒功能。DP83TG721 支持 TC10 规范中所述的本地/远程唤醒、唤醒转发、睡眠协商。
TC10 的一般系统实施方案的方框图如下所示
DP83TG721EVM-MC 支持 1000Mbps 速度,并提供了一个 DP83867 以使用 RGMII MAC 接口实现铜缆 (1000BASE-T) 介质转换。
DP83TG721EVM-MC 可提供以下特性:
DIEP 可满足您对以太网 PHY 的所有调试需求,包括 MDIO 总线串行管理、器件控制寄存器、对扩展寄存器和标准寄存器的访问,还有保存数据以及读取和运行脚本文本文件的能力。
DP83TG721 可为汽车应用实现极高的时间同步精度。与 DP83TG720x 系列相比,DP83TG721 可提供高级诊断工具、硬件时间戳、TC-10 低功耗睡眠模式,并具有集成式音频/视频桥接 (AVB) 功能。表 1 概述了这两者之间的特性差异。
| 特性 | DP83TG720x-Q1 | DP83TG721-Q1 |
|---|---|---|
| 接口 | ||
| PMA/PMD | 1000Base-T1 | 1000Base-T1 |
| MAC 接口支持 |
仅 RGMII(适用于 DP83TG720R-Q1) RGMII、SGMII(适用于 DP83TG720S-Q1) |
仅 RGMII(适用于 DP83TG721R-Q1) RGMII、SGMII(适用于 DP83TG721S-Q1) |
| 支持的功能 | ||
| 睡眠/唤醒功能 | 自定义睡眠/唤醒实施方案 | 符合 OA TC10 标准的实施方案 |
| 内部电源关断 | 否 | 通过 EN 引脚支持 |
| 诊断 |
信号质量指标 (SQI) 时域反射法 (TDR) 内置自检测试 (BIST) 合规性测试模式 |
信号质量指标 (SQI) 时域反射法 (TDR) 内置自检测试 (BIST) 合规性测试模式 电缆质量指标 (CQI) |
| 802.1AS 支持 | 否 |
PTP 挂钟 发送/接收数据包分析和时间戳 事件触发和时间戳 |
| AVB 时钟生成 | 否 |
IEEE1722 CRF 数据包解码 介质、位和编解码器时钟生成 |
| 电源 | ||
| VDDA3P3V | 3.3V +/- 10% | 3.3V +/- 10% |
| VDDIO |
1.8V +/- 10% 2.5V +/- 10% 3.3V +/- 10% |
1.8V +/- 10% 2.5V +/- 10% 3.3V +/- 5% |
| VSLEEP | 3.3V +/- 10% | 3.3V +/- 10% |
| VDD | 0.95V 至 1.1V | 1.05V 至 1.21V |