ZHCT531 May 2024 CC2340R5
Apple® 公司的 Find My® Network 是一个由数十亿台 Apple 设备组成的加密、匿名网络,可用于查找任何整合了 Find My Network 功能的设备。CC2340R5 器件可以嵌入到任意物品中,例如耳塞和钱包。如果这类物品丢失,但靠近 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和所有支持 Find My 的已认证第三方设备,那么物主可以使用“查找”App 轻松找到丢失的物品,如 Find My Network 的基本架构所示。
Find My Network 的优势包括:
CC2340R5 是德州仪器 (TI) 的超值低功耗连接器件,使客户能够非常轻松地向其应用中添加功能丰富的 BLE。CC2340R5 具有 512KB 的闪存和 36KB 的 SRAM,输出功率不超过 8dBm,支持高达 125°C 的温度范围,并且在完全保留 SRAM 内容的情况下待机电流仅为 710nA。CC2340R5 非常适合用于各种 Apple Find My Network 应用,例如防丢钱包、背包、标签、踏板车或电动自行车等。
借助完整的软件开发套件 (SDK) 插件,CC2340R5 支持实现 Apple Find My Network 的即插即用实施。此外,德州仪器 (TI) 还提供了经过 Apple 验证的设计。这为获得 Apple 认证提供了一个简单的途径。
要在应用中启用 Find My Network 功能,请按照以下步骤操作: