ZHCT517 May 2024 INA500
许多设计人员通常会使用运算放大器和分立式元件来构建分立式差分放大器,以满足设计预算。与集成式设计相比,这些分立式设计往往误差更大,并且需要占用更多的印刷电路板 (PCB) 空间。然而,对于成本极其优化的产品而言,集成式差分放大器可能无法满足预算要求,也并非每个设计都需要绝大多数集成式差分放大器所提供的精度和准确度。INA500x 通过在分立式设计的价格范围内提供集成解决方案,重新定义了差分放大器的格局,如表 1 所示。表 1 中使用的增益为 0.5。与分立式设计相比,INA500x 能够通过使用精密匹配的集成电阻器,实现更低的增益误差和更高的共模抑制比 (CMRR)。
| 主要规格 | 分立式 | INA500 | 现有差分放大器 |
|---|---|---|---|
| 增益误差(最大值) | 1.02 % | 0.05 % | < 0.05 % |
| 增益误差漂移(最大值) | ±200ppm/°C | ±1ppm/°C | ±0.5ppm/°C |
| CMRR(最小值) | 32dB | 77dB | > 80dB |
| 失调电压(最大值) | 6mV | 2.7mV | < 250uV |
| 线上价格(1) | 0.12 美元(2) | 0.14 美元 | > 0.88 美元 |
除了性能优势外,INA500x 还通过新的更小封装(例如 X2SON (DTQ))扩展了 TI 的差分放大器封装系列,与分立式设计相比,PCB 空间减少了多达 67%,如图 2 所示。这使得 INA500x 成为尺寸超小的差分放大器,即使与其他集成式设计相比也是如此。分立式设计采用了典型布局,包括电阻器网络和去耦电容器。所有电阻器和电容器都采用 0402 封装尺寸。
图 2 展示了以下三种设计的 PCB 布局比较:使用 SOT-23-70 的分立式设计(左)、采用 SOT-23-SC70 的 INA500x(中间),以及采用 X2SON 的 INA500x(右)。
详细了解 INA500x 如何在简化 BOM 的同时帮助减小空间和提高性能,并使用以下内容开始评估:
| 通用器件型号 | 可订购器件型号 | 增益选项 | 封装 |
|---|---|---|---|
| INA500 | INA500AIDBVR | 1 | 2.9mm x 2.8mm (DBV) |
| INA500AIDCKR | 1 | 2.1mm x 1.25mm (DCK) | |
| INA500AIDTQR | 1 | 1.0mm × 0.8mm (DTQ) | |
| INA500BIDBVR | 0.5 | 2.9mm x 2.8mm (DBV) | |
| INA500BIDCKR | 0.5 | 2.1mm x 1.25mm (DCK) | |
| INA500BIDTQR | 0.5 | 1.0mm × 0.8mm (DTQ) | |
| INA500CIDBVR | 0.25 | 2.9mm x 2.8mm (DBV) | |
| INA500CIDCKR | 0.25 | 2.1mm x 1.25mm (DCK) | |
| INA500CIDTQR | 0.25 | 1.0mm × 0.8mm (DTQ) |
如需其他帮助,请访问 TI E2E™ 放大器支持论坛 来向 TI 工程师提问。