ZHCT430A September 2023 – April 2025 ISOM8110 , ISOM8110-Q1 , ISOM8111 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118 , ISOM8118-Q1
是否需要其他帮助?在 TI E2E™ 隔离支持论坛 上向我们的工程师提问。
目录 器件型号 |
汽车器件型号 | 输入类型 | 输出类型 | VF(最大值) | CTR | 引脚对引脚光耦合器 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISOM8110 | ISOM8110-Q1 | 直流输入 | 集电极开路 | 1.4V | 100% 至 155% | HCPL-181 ACPL-217 LTV356T LTV357T TLP185 TLP181 PS2701A PS2811-1 EL816 EL3H7 等 |
ISOM8111 | ISOM8111-Q1 | 1.4V | 150% 至 230% | |||
ISOM8112 | ISOM8112-Q1 | 1.4V | 255% 至 380% | |||
ISOM8113 | ISOM8113-Q1 | 1.4V | 375% 至 560% | |||
ISOM8115 | ISOM8115-Q1 | 双向 直流输入 |
1.5V | 100% 至 155% | ||
ISOM8116 | ISOM8116-Q1 | 1.5V | 150% 至 230% | |||
ISOM8117 | ISOM8117-Q1 | 1.5V | 255% 至 380% | |||
ISOM8118 | ISOM8118-Q1 | 1.5V | 375% 至 560% |
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司