ZHCT430A September 2023 – April 2025 ISOM8110 , ISOM8110-Q1 , ISOM8111 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118 , ISOM8118-Q1
是否需要其他帮助?在 TI E2E™ 隔离支持论坛 上向我们的工程师提问。
| 目录 器件型号 |
汽车器件型号 | 输入类型 | 输出类型 | VF(最大值) | CTR | 引脚对引脚光耦合器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOM8110 | ISOM8110-Q1 | 直流输入 | 集电极开路 | 1.4V | 100% 至 155% | HCPL-181 ACPL-217 LTV356T LTV357T TLP185 TLP181 PS2701A PS2811-1 EL816 EL3H7 等 |
| ISOM8111 | ISOM8111-Q1 | 1.4V | 150% 至 230% | |||
| ISOM8112 | ISOM8112-Q1 | 1.4V | 255% 至 380% | |||
| ISOM8113 | ISOM8113-Q1 | 1.4V | 375% 至 560% | |||
| ISOM8115 | ISOM8115-Q1 | 双向 直流输入 |
1.5V | 100% 至 155% | ||
| ISOM8116 | ISOM8116-Q1 | 1.5V | 150% 至 230% | |||
| ISOM8117 | ISOM8117-Q1 | 1.5V | 255% 至 380% | |||
| ISOM8118 | ISOM8118-Q1 | 1.5V | 375% 至 560% |