ZHCT429A September   2023  – April 2025 ISOM8110 , ISOM8110-Q1 , ISOM8111 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118 , ISOM8118-Q1

 

  1.   1
  2.   2

ISOM8110 使用光耦仿真器的隔离型反激式示例方框图使用光耦仿真器的隔离型反激式示例方框图

设计注意事项

是否需要其他帮助?在 TI E2E™ 隔离支持论坛 上向我们的工程师提问。

推荐器件

模拟输出光耦仿真器
目录
器件型号
汽车器件型号 输入类型 输出类型 VF(最大值) CTR 引脚对引脚光耦合器
ISOM8110 ISOM8110-Q1 直流输入 集电极开路 1.4V 100% 至 155% HCPL-181
ACPL-217
LTV356T
LTV357T
TLP185
TLP181
PS2701A
PS2811-1
EL816
EL3H7
等
ISOM8111 ISOM8111-Q1 1.4V 150% 至 230%
ISOM8112 ISOM8112-Q1 1.4V 255% 至 380%
ISOM8113 ISOM8113-Q1 1.4V 375% 至 560%
ISOM8115 ISOM8115-Q1 双向
直流输入
1.5V 100% 至 155%
ISOM8116 ISOM8116-Q1 1.5V 150% 至 230%
ISOM8117 ISOM8117-Q1 1.5V 255% 至 380%
ISOM8118 ISOM8118-Q1 1.5V 375% 至 560%

要查找适合您设计中光耦合器的引脚对引脚替代产品,请搜索 TI 的交叉参考工具。
如需更多光耦仿真器,请浏览在线参数工具。