ZHCT417 july   2023 TMCS1123

 

  1.   1
  2.   2

磁性电流传感器运用了流过导体的电流会产生磁场的物理原理。基于此原理,TMCS1123 使用霍尔效应传感器来检测流经器件引线框的电流量并提供与输入电流成正比的电压输出。磁性电流传感器是隔离式电流检测设计 – TMCS1123 可支持高达 1.1kVDC 的增强型工作电压和高达 2.0kVDC 的基本工作电压。霍尔效应传感器会在整个温度和生命周期内发生漂移(表现为输出误差),这一点让它获得的评价不高。然而,凭借德州仪器 (TI) 在信号链方面的专业技术,TMCS1123 在整个寿命和温度范围内具有出色的漂移参数(最大值为 0.5%)。

GUID-20230430-SS0I-8W2X-VBHF-5JB7CFTCGS6J-low.svgTMCS1123 功能方框图

设计注意事项

TMCS1123 能够为系统提供什么?

  • 具有 1.1kVDC 增强型隔离工作电压、2.0kVDC 基本工作电压、5kVRMS 可承受隔离电压以及 8.1mm 的爬电距离和间隙,可提供出色的电压隔离特性,在高压系统中安全使用。
  • 可在各种温度、寿命和其他误差源条件下提供业内先进的精度性能,最大总误差为 1.75%。
  • 能够在 25°C 时承载 75ARMS 连续电流,在 125°C 时承载 40ARMS 连续电流
  • 0.1A/mT 的主动环境磁场抑制,可显著降低相邻导体或其他杂散磁场源产生的电磁干扰
  • 500ns 的快速过流检测响应,结合 250kHz 的器件带宽,可带来快速响应时间,让系统快速运行,以实现精确控制和监测。更高带宽的器件正在开发中。
  • 该器件配备了精密基准电压输出,可通过创建准差分输出来使用模数转换器进行更精确的转换。
  • TMCS1123 的独特之处在于警报输出:如果结温超过 165°C,则提供热警报;如果灵敏度或失调电压超出出厂限制范围,则提供传感器警报
器件型号 通过汽车认证 特性 25°C 时的最大持续电流 应用
TMCS1123 汽车版本正在开发中 1.1kVDC 增强型工作电压隔离,500ns 过流检测,
器件性能警报
75 ARMS 电机控制、逆变器和 H 桥电流测量、功率因数校正、过流保护、直流和交流电源监控、电动汽车充电站

如需其他帮助,在 TI E2E™ 放大器支持论坛上向我们的工程师提问。