ZHCT414A april   2020  – june 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3. 1系统规格
    1. 1.1 电路板尺寸:
    2. 1.2 输入特性
    3. 1.3 输出特性
  4. 2测试和结果
    1. 2.1  电路板照片
      1. 2.1.1 正面
      2. 2.1.2 底部
    2. 2.2  效率数据
      1. 2.2.1 115VAC/60Hz 效率测量数据(无偏置)
      2. 2.2.2 230VAC/50Hz 效率测量数据(无偏置)
    3. 2.3  THD 和 PF
    4. 2.4  热像图
      1. 2.4.1 115VAC/60Hz,1000W,顶部
      2. 2.4.2 115VAC/60Hz,1000W,侧面
      3. 2.4.3 115VAC/60Hz,1000W,MOSFET
      4. 2.4.4 230VAC/50Hz,1500W,顶部
      5. 2.4.5 230VAC/50Hz,1500W,侧面
      6. 2.4.6 230VAC/50Hz,1500W,MOSFET
    5. 2.5  启动
      1. 2.5.1 115VAC/60Hz – 空载
      2. 2.5.2 115VAC/60Hz 200W
      3. 2.5.3 230VAC/50Hz – No Load
      4. 2.5.4 230VAC/50Hz 200W
    6. 2.6  输入电流波形
      1. 2.6.1 115VAC/60Hz 500W
      2. 2.6.2 115VAC/60Hz 1000W
      3. 2.6.3 230VAC/50Hz 750W
      4. 2.6.4 230VAC/50Hz 1500W
    7. 2.7  负载瞬态
      1. 2.7.1 115VAC/60Hz 0W -> 1000W
      2. 2.7.2 115VAC/60Hz 1000W -> 0W
      3. 2.7.3 230VAC/50Hz 0W -> 1000W
      4. 2.7.4 230VAC/50Hz 1000W -> 0W
    8. 2.8  线路瞬态
      1. 2.8.1 230VAC -> 115VAC 700W
      2. 2.8.2 115VAC -> 230VAC 700W
      3. 2.8.3 230VAC -> 115VAC 0W
      4. 2.8.4 115VAC -> 230VAC 0W
    9. 2.9  交流频率瞬态
      1. 2.9.1 47Hz -> 63Hz 1000W
      2. 2.9.2 63Hz -> 47Hz 1000W
    10. 2.10 关于作者

输出特性

参数 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出电压 390 V
输出功率 230Vac 输入 1500 W
115Vac 输入 1000 W
100Vac 输入 900 W
90Vac 输入 800 W
输出纹波(低频峰峰值) 1000W @ 115Vac 20 V
1500W @ 230Vac 28 V
过流保护 逐周期电流限制(峰值) 20 A
过压保护 关断和锁存 430 V
370V 至 420V 之间的断续 420 V
开关频率 单相 75 KHz