ZHCT414A april   2020  – june 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3. 1系统规格
    1. 1.1 电路板尺寸:
    2. 1.2 输入特性
    3. 1.3 输出特性
  4. 2测试和结果
    1. 2.1  电路板照片
      1. 2.1.1 正面
      2. 2.1.2 底部
    2. 2.2  效率数据
      1. 2.2.1 115VAC/60Hz 效率测量数据(无偏置)
      2. 2.2.2 230VAC/50Hz 效率测量数据(无偏置)
    3. 2.3  THD 和 PF
    4. 2.4  热像图
      1. 2.4.1 115VAC/60Hz,1000W,顶部
      2. 2.4.2 115VAC/60Hz,1000W,侧面
      3. 2.4.3 115VAC/60Hz,1000W,MOSFET
      4. 2.4.4 230VAC/50Hz,1500W,顶部
      5. 2.4.5 230VAC/50Hz,1500W,侧面
      6. 2.4.6 230VAC/50Hz,1500W,MOSFET
    5. 2.5  启动
      1. 2.5.1 115VAC/60Hz – 空载
      2. 2.5.2 115VAC/60Hz 200W
      3. 2.5.3 230VAC/50Hz – No Load
      4. 2.5.4 230VAC/50Hz 200W
    6. 2.6  输入电流波形
      1. 2.6.1 115VAC/60Hz 500W
      2. 2.6.2 115VAC/60Hz 1000W
      3. 2.6.3 230VAC/50Hz 750W
      4. 2.6.4 230VAC/50Hz 1500W
    7. 2.7  负载瞬态
      1. 2.7.1 115VAC/60Hz 0W -> 1000W
      2. 2.7.2 115VAC/60Hz 1000W -> 0W
      3. 2.7.3 230VAC/50Hz 0W -> 1000W
      4. 2.7.4 230VAC/50Hz 1000W -> 0W
    8. 2.8  线路瞬态
      1. 2.8.1 230VAC -> 115VAC 700W
      2. 2.8.2 115VAC -> 230VAC 700W
      3. 2.8.3 230VAC -> 115VAC 0W
      4. 2.8.4 115VAC -> 230VAC 0W
    9. 2.9  交流频率瞬态
      1. 2.9.1 47Hz -> 63Hz 1000W
      2. 2.9.2 63Hz -> 47Hz 1000W
    10. 2.10 关于作者

说明

这款交流开关无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计在连续导通模式 (CCM) 下运行。它采用通用交流输入电压(90VAC 至 264VAC),提供 390V、1000W 的低压线路输出和 1500W 的高压线路输出。该设计采用 UCD3138 数字控制器和 UCC21220 隔离式栅极驱动器,在 115VAC 输入下可实现 97.1% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 98.3% 的峰值效率。其总谐波失真 (THD) 在 115VAC、1000W 下低于 1.2%,在 230VAC、1500W 下低于 2%。处于满负载时,115VAC 和 230VAC 的功率因数均大于 0.997。

GUID-8255A81A-AD61-464B-8182-277030DD73CA-low.jpg