ZHCT408 june   2023 ESD2CAN24-Q1 , ESD2CANFD24-Q1 , ESD2CANXL24-Q1

 

  1.   1
  2.   2

控制器局域网(CAN 总线)是一种基于消息的协议,旨在使电子控制单元 (ECU) 能够在基于优先级的可靠系统中相互通信。CAN 是一种差分 2 线接口,在汽车系统中也称为主总线。

许多 CAN 收发器具有内置的 ESD 保护单元,但是为了减小芯片尺寸,它们大多数只能保护最多 8kV。任何 CAN 接口中的 CANH 和 CANL 线路都需要受到保护,防止可能高达 30kV 的不可预测 ESD 冲击。CAN ESD 器件可用于保护 CAN 线路和下游元件免受灾难性故障的影响。

GUID-20220414-SS0I-WWPC-1RPV-S8Z089G2NVCJ-low.svgCAN ESD 应用图

设计注意事项

  • 24V 工作电压 (VRWM),该电压足够高,可应对
    12V 电池系统的电池短路保护。
  • 确保钳位电压低于所用 CAN 收发器的 CANH 和 CANL 引脚的绝对最大额定电压(通常为 58V–70V)。
  • 需要一个双向二极管来应对电池侧的线路故障和接线错误。
  • 线路电容必须足够低,以便通过 ESD 保护二极管提供信号完整性,同时更大限度地减少信号衰减。

CAN 协议具有多种不同的类型和速度,从 CAN 的 1Mbps 到
CAN-XL 的高达 10Mbps – 20Mbps 不等。

二极管允许的最大线路电容是受保护信号频率的函数。在考虑系统设计时,诸如收发器的滤波电容和输入电容等其他元件可以增加总线总电容。作为推荐指南,低于 12pF 至
15pF 的二极管能够满足大多数设计的 CAN、CANFD 和 CANXL 协议通信速度要求。

推荐器件
CAN 器件 通道
数量

VRWM

IEC61000-4-2 接触 (kV) 线路
电容 (pF)
协议 封装
ESD2CAN24-Q1 2 24V ±30 3 CAN
CANFD
CANXL
SOT-23
(2.92 × 2.37)
SC-70
(2.0 × 1.25)
ESD2CANFD24-Q1 2 24V

±25

2.5 SOT-23
(2.92 × 2.37)
ESD2CANXL24-Q1 2 24V ±20 1.75 SOT-23
(2.92 × 2.37)

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量、导通状态电阻和其他特性进行挑选。

目标应用和终端设备

了解详情