ZHCSZF3 December 2025 DP83TD530-Q1
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP83TD530DRBTC | DRB | VSON | 8 | 250 | 180 | 12.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 8.0 | 12.0 |
1 |