ZHCSZF3 December   2025 DP83TD530-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4相关产品
  6. 5引脚配置和功能
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1.     封装选项附录
    2. 7.1 卷带包装信息
    3. 7.2 机械数据

引脚配置和功能

DP83TD530-Q1 DP83TD530-Q1 引脚排列(顶视图) 图 5-1 DP83TD530-Q1 引脚排列(顶视图)
表 5-1 引脚功能
引脚 类型(1) 内部

RPU/RPD

说明
名称 编号

媒体相关差分接口

TRD_P 7 I/O - 发送和接收的正极端子差分:为 10BASE-T1S 配置的双向差分信号
TRD_M 6 I/O - 发送和接收的负极端子差分:为 10BASE-T1S 配置的双向差分信号

3 引脚接口/串行管理接口引脚

TX 1

I

RPU = 15kΩ

TX 是以太网传输数据输入

ED 3

I/O

RPU = 15kΩ

ED(能量检测):用于线路活动/碰撞检测的能量检测

MDIO(管理数据输入和输出):在配置模式下,此引脚用作 MDIO 双向管理数据信号,并连接到主机控制器。

RX 4

I/O

RPU/RPD = 15kΩ

RX:处于非配置工作模式时的以太网接收数据输出。当该引脚不用作器件配置的 MDC 时,其内部具有上拉电阻器 (15kΩ)。

MDC(管理数据时钟):在配置模式下,此引脚用作 MDIO 串行管理输入和输出数据的 MDC 同步时钟。在配置模式下,该引脚具有内部下拉电阻器 (15kΩ)。

电源/接地

AVDD3V3 8 P - 3.3V 器件电源电压
VDDIO 2 P - 输入/输出电源电压(1.8V、2.5V 或 3.3V)
GND 5 G - 接地
I = 输入,O = 输出,I/O = 输入或输出,G = 接地,P = 电源。
表 5-2 引脚电压域

引脚名称

电压域

输出电压范围

  • TRD_P
  • AVDD3V3

0.5xAVD3V3 ±(0.4V - 0.6V)

  • TRD_M
  • AVDD3V3
0.5xAVD3V3 ±(0.4V - 0.6V)
  • TX
  • VDDIO

0V - VDDIO

  • RX
  • VDDIO
0V - VDDIO
  • ED
  • VDDIO
0V - VDDIO